Use el comando Proyecto > Conectar dispositivo... para conectar un objeto de dispositivo, que represente un módulo de hardware, en la ranura seleccionada en el árbol Dispositivos. Una ranura vacía se identifica por medio de un icono y la entrada <Vacío>. Una ranura ya ocupada muestra el icono
y el nombre del dispositivo.
El comando abre el cuadro de diálogo Agregar dispositivo. Le permite elegir un dispositivo disponible para la posición seleccionada. En caso de una ranura ocupada, la entrada existente se sustituirá.