Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD)
El comando Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD) del menú Proyecto permite guardar la imagen del sistema de archivos junto con un script de gestión de archivos en un dispositivo de almacenamiento masivo. Esta función sólo está disponible para los Logic Controllers M258, LMC058, M241 y M251.
Almacenamiento de datos de EcoStruxure Machine Expert en un dispositivo de almacenamiento masivo
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el dispositivo de almacenamiento masivo al PC en el que se ejecuta EcoStruxure Machine Expert. |
2 |
En el menú Proyecto, seleccione el comando Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD)... Resultado: EcoStruxure Machine Expert generará la aplicación automáticamente. Si se detectan errores durante el proceso de generación, aparecerá un mensaje de detección de error y se cancelará el proceso. Si el proceso de generación se ejecuta correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD). ![]()
|
3 |
En el cuadro de diálogo Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD), haga clic en el signo más para crear una fila para un comando nuevo. |
4 |
Seleccione los comandos del script que se ejecutarán en el controlador desde el cuadro de lista Comando o seleccione macros ya disponibles en la lista Macros. |
5 |
Seleccione el origen de los comandos en el cuadro de lista Origen o haga clic en el botón ... para navegar a la carpeta que contiene el origen. |
6 |
Para cambiar la subcarpeta Destino del dispositivo de almacenamiento, abra la lista Destino y seleccione la carpeta apropiada. |
7 |
Para crear el script, haga clic en el botón Generar de abajo o en el icono en forma de engranaje de la barra de herramientas en la parte superior del cuadro de diálogo. Resultado: se abre el cuadro de diálogo Browse For Folder. |
8 |
Navegue hasta el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento (no abra una subcarpeta) y haga clic en Abrir. Resultado: el proyecto de EcoStruxure Machine Expert y la secuencia de comandos de gestión de archivos se guardarán en el dispositivo de almacenamiento masivo en USB. |
Instalación del proyecto de EcoStruxure Machine Expert en un controlador
Para instalar el proyecto de EcoStruxure Machine Expert en un controlador, conecte el dispositivo de almacenamiento masivo al controlador.
El script del dispositivo de almacenamiento masivo se ejecutará automáticamente, lo que se indicará mediante los LED del controlador del modo siguiente:
Acción realizada |
Indicación mediante LED |
Comentario |
---|---|---|
El dispositivo de almacenamiento masivo está conectado al controlador. |
El LED rojo está encendido |
El LED rojo permanecerá encendido hasta que se haya establecido la comunicación con el dispositivo de almacenamiento masivo. |
Se ejecuta el archivo de script. |
LED verde parpadeante |
No extraiga el dispositivo de almacenamiento masivo mientras el script se esté ejecutando. |
Se ha completado correctamente la ejecución del archivo de script. |
El indicador LED verde está encendido |
Se puede extraer el dispositivo de almacenamiento masivo. |
No se ha podido ejecutar correctamente el archivo de script. |
El indicador LED rojo está encendido |
Busque en el archivo de registro del dispositivo de almacenamiento masivo los motivos por los que no se ha podido ejecutar correctamente el archivo de script. |
NOTA: Luego copie la aplicación desde el sistema de archivos del controlador a la memoria ejecutable y apague y vuelva a encender el controlador.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Apague y encienda el controlador después de instalar un proyecto de EcoStruxure Machine Expert mediante un archivo de script. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Un archivo de registro se guarda automáticamente en la carpeta del archivo de script.
En él se registran todas las ejecuciones del archivo de secuencia de comandos con la información del encabezado (fecha, hora e información sobre la máquina) y el resultado (correcto o no, por ejemplo: archivo fuente no disponible, destino incorrecto, comando incorrecto o destino lleno).
La nueva información se añadirá al archivo; no se sobrescribe ninguna información.