EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Configuración del proyecto - Comprobaciones implícitas

Descripción general

El cuadro de diálogo Configuración del proyecto > Comprobaciones implícitas permite seleccionar los POU para comprobaciones implícitas cuya disponibilidad se verificará durante la compilación de cada aplicación.

Es posible seleccionar los siguientes tipos de POU para las comprobaciones implícitas:

ocheck_bounds (valor seleccionado de forma predeterminada)

ocheck_pointer

ocheck_range_unsigned

ocheck_range_signed

ocheck_div_real64

ocheck_div_real32

ocheck_div_int64

ocheck_div_int32

Durante la compilación del proyecto se verifica automáticamente la disponibilidad de los POU seleccionados para las comprobaciones implícitas. Si falta alguno de los POU seleccionados, aparecerá un mensaje en la vista Mensajes si se ha activado la opción Mostrar mensajes del compilador si faltan POU para comprobaciones implícitas en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Características.

La función de comprobación implícita CheckPointer generada no detecta de forma predeter­minada punteros no válidos.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PARADA DE MÁQUINA IMPREVISTA

oImplemente la función CheckPointer manualmente para los punteros.

oVerifique siempre el contenido de los punteros detenidamente antes de ejecutar el comando Cambio en línea.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.