EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Agregar objeto > Registro global...

Descripción general

El comando Proyecto > Agregar objeto > Registro global... está disponible si se ha seleccionado un nodo de controlador en el árbol Dispositivos. Ejecute el comando para añadir un nodo Registro global debajo del nodo del controlador seleccionado.

Al hacer doble clic en el nodo Registro global se abre el editor de Registro global que muestra los datos de varios registros de EcoStruxure Machine Expert. Permite ver, supervisar y entender el estado general del sistema y analizar las posibles repercusiones de varios eventos de los componentes del sistema.

El registro global muestra datos de los registros siguientes:

oRegistro de aplicaciones

oRegistro de CoDeSys

oRegistro de la unidad

oRegistro de mensajes

oSafe logger

El editor de Registro global proporciona las funciones siguientes:

oVisualizar mensajes de varios registros con información adicional (como marca de hora, categoría, origen).

oFiltrar mensajes.

oExportar e importar datos a archivos XML o desde estos archivos.

Editor de Registro global

El editor de Registro global consta de las partes siguientes:

G-SE-0055105.2.gif-high.gif

 

1   Barra de herramientas

2   Lista de mensajes de registro

3   Detalles de mensajes de registro

4   Vista Mensajes

Barra de herramientas de Registro global

La barra de herramientas de Registro global proporciona los botones siguientes:

Botón

Descripción

Obtener mensajes de los registros

Haga clic en el botón para cargar los mensajes de los registros admitidos y seleccionados.

Haga clic en la flecha a la derecha de este botón para abrir la lista de orígenes de registro disponibles.

Cuando se abre el editor de Registro global por primera vez, la lista de mensajes de registro está vacía. Haga clic en la flecha a la derecha de este botón para abrir la lista de orígenes de registro disponibles y seleccione aquellos cuyos datos desee recuperar.

Una vez seleccionados, el Registro global intentará recuperar datos de los registros seleccionados.

Borrar

Borra la lista de mensajes del registro.

Exportar datos

Abre un cuadro de diálogo Guardar como para guardar los mensajes del Registro global en un archivo XML. También se aplica a los mensajes que se filtran.

Importar datos

Abre un cuadro de diálogo Windows Abrir para importar mensajes de un archivo XML que se había exportado anteriormente del Registro global.

La importación de datos sobrescribe el contenido del Registro global.

Lista de mensajes de registro

La lista de mensajes de registro muestra información para cada mensaje.

Información

Descripción

Marca de hora del mensaje

Marca de hora creada mediante el registro al recuperar el mensaje.

La marca de hora tiene el formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS.mmm.

Categoría

Identifica el registro y los adaptadores de registro del mensaje.

Un registro puede tener varios adaptadores de registro. El registro de la unidad, por ejemplo, tiene un adaptador de registro para cada unidad.

Origen del mensaje

Origen del mensaje de registro en el registro.

Un registro puede tener diferentes submódulos que creen mensajes de registro (por ejemplo, nodos relacionados con la seguridad distintos en el Safe Logger). En este campo se muestra el nombre original del origen.

Código del mensaje

El código de mensaje exclusivo de cada registro (a excepción del registro de CoDeSys).

Mensaje

Texto de mensaje original recuperado del registro.

Número de mensajes mostrados

El número total de mensajes que se visualizan en la lista de mensajes de registro (se muestran en la parte inferior de la lista de mensajes de registro).

Definición de colores para las líneas resaltadas en la lista de mensajes de registro:

Color

Descripción

Blanco

Indica un mensaje de información.

Amarillo

Indica un mensaje de advertencia.

Rojo

Indica un mensaje de alerta.

Gris

Indica un mensaje de información seleccionado.

Naranja

Indica un mensaje de advertencia seleccionado.

Rojo oscuro

Indica un mensaje de alerta seleccionado.

Cada registro tiene diferentes niveles para clasificar los mensajes en función de la gravedad. El Registro global asigna los niveles diferentes a tres categorías para proporcionar información coherente.

La tabla siguiente representa la asignación de los niveles de registro diferentes a tres categorías del Registro global:

Registro global

Registro de aplicaciones

Registro de CoDeSys

Registro de la unidad

Registro de mensajes

Safe logger

Información

Tipo 1

Información

Clase de diagnóstico 1

Ninguna

Información

Nothing

Usuario

Acción

Externa

Evento

Estado del mensaje

Mensaje de depuración

Advertencia

Tipo 2

Advertencias

Clase de diagnóstico 2

Advertencia

Advertencia

Alert

Tipo 3

Errores

Excepciones

Clase de diagnóstico 3

Error

Excepción

Crítico

Excepción

Mensaje de emergencia

Detalles del mensaje de registro

La sección Detalles del mensaje muestra información específica del registro adicional sobre el mensaje seleccionado en la lista de mensajes de registro. El contenido varía en función del origen de registro del mensaje.

La sección Detalles del mensaje se puede ocultar/mostrar con el icono Filtro.

Vista Mensajes

La categoría Registro global de la vista Mensaje proporciona información sobre el progreso, por ejemplo, el número de mensajes recuperados por registro o los errores detectados al recuperar datos.