El comando Editor SFC > Paso inicial se utiliza en el editor SFC (diagrama funcional secuencial) para transformar el paso seleccionado actualmente en un paso inicial.
Así, el marco del elemento de paso pasará a ser una línea doble. El paso, que previamente había sido el paso inicial, cambiará automáticamente a un paso normal y se mostrará con un marco de una sola línea.
Esta transformación puede ser útil si se desea reconstruir un diagrama existente.
Cuando se crea una nueva SFC POU, se insertará automáticamente un elemento de paso inicial, seguido por una transición (TRUE) y un salto de nuevo al paso inicial.
La propiedad Paso inicial también se puede habilitar y deshabilitar en el cuadro de diálogo Propiedad del elemento de paso. Sin embargo, no se completará ningún cambio automático de la configuración de los otros pasos.
Considere también la posibilidad de restablecer el SFC al paso inicial mediante el uso de las variables SFCInit o SFCReset.