EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Insertar la transición de paso

Descripción general

El comando Editor SFC > Insertar la transición de paso se utiliza en el editor SFC para insertar un paso y una transición antes de la posición seleccionada actualmente.

El posicionamiento (secuencia) de los nuevos paso y transición varía en función de si se ha seleccionado un paso o una transición al ejecutar el comando. Automáticamente, se mantendrá la secuencia paso-transición-paso-transición... Observe los ejemplos en las imágenes siguientes:

Paso y transición se insertan antes del paso:

G-SE-0030826.2.gif-high.gif

 

1   Paso 1 seleccionado --> Insertar la transición de paso

2   Nuevo paso + transición

Paso y transición insertados después de la transición:

G-SE-0030834.2.gif-high.gif

 

1   Transición TRUE seleccionada --> Insertar la transición de paso

2   Nuevo paso + transición

De forma predeterminada, el nuevo paso se llama Step<n>. n es un número consecutivo que empieza desde 0 para el primer paso que se inserta además del paso inicial.

En correspondencia, la nueva transición se llama Trans <n> de forma predeterminada.

Para modificar los nombres predeterminados, haga clic en la cadena del nombre para que se pueda editar.