Cuando abre el cuadro de diálogo System Explorer por primera vez, los campos están vacíos. Para empezar, proceda de la manera siguiente.
Definición de una Ubicación del sistema
Para llenar de contenido el cuadro de diálogo System Explorer, en primer lugar debe definir la Ubicación del sistema. Se trata de una carpeta que actúa como repositorio del sistema donde se guardan los proyectos del sistema para permitir el acceso por parte de distintos usuarios o desde distintos programas de software:
oPara trabajar individualmente en el proyecto del sistema y para abrirlo desde distintos programas de software, como EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, puede definir una carpeta en el PC local.
Para hacerlo, introduzca o pegue la ruta a la carpeta del repositorio del sistema en el cuadro de texto Ubicación del sistema.
Resultado: Si la carpeta que ha definido ya contiene un proyecto del sistema, por ejemplo, tal como se ha definido en el cuadro de diálogo Nuevo proyecto de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder con el parámetro Nombre del proyecto de sistema, se muestra como nodo raíz en la estructura de árbol de la columna PROYECTOS DE SISTEMA.
Creación de un proyecto del sistema
Paso |
Action |
---|---|
1 |
Haga clic en el botón Crear proyecto de sistema en la columna PROYECTOS DE SISTEMA del cuadro de diálogo. Resultado: La columna de la parte derecha lleva el título CREAR SISTEMA y proporciona dos parámetros. |
2 |
Introduzca un nombre para el proyecto del sistema en el cuadro de texto Nombre del sistema. |
3 |
Introduzca una descripción para el proyecto del sistema en el cuadro de texto Descripción del sistema. |
4 |
Haga clic en el botón Crear. Resultado: El proyecto del sistema que ha creado se añade como un nodo nuevo a la estructura de árbol en la columna PROYECTOS DE SISTEMA de la izquierda del cuadro de diálogo. |
Adición del proyecto de aplicación abierto al proyecto del sistema
Para añadir el proyecto de aplicación que está abierto en el programa de software, como por ejemplo EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, al proyecto del sistema seleccionado en la columna PROYECTOS DE SISTEMA, haga clic en el botón Añadir proyecto actual.
Resultado: Se cierra el cuadro de diálogo y el proyecto de aplicación abierto se añade al proyecto del sistema. Cuando vuelva a abrir el cuadro de diálogo más adelante, el proyecto de aplicación se mostrará como un subnodo del nodo del proyecto del sistema en la columna PROYECTOS DE SISTEMA del cuadro de diálogo System Explorer.