System Explorer: Trabajar con proyectos del sistema
Estructura de árbol PROYECTOS DE SISTEMA
La estructura de árbol PROYECTOS DE SISTEMA contiene los elementos siguientes:
oLos proyectos del sistema que están disponibles en la carpeta de repositorio seleccionada con el parámetro Ubicación del sistema. Cada proyecto del sistema se muestra como nodo raíz en el árbol.
oLos proyectos de aplicación que están disponibles por proyecto del sistema se muestran como subnodos del nodo del proyecto del sistema.
Datos de proyectos de aplicación: Información general
Los proyectos de aplicación pueden contener dos tipos de datos:
oDatos de proyecto: El archivo de proyecto específico del programa de software individual, por ejemplo, el archivo .project de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
oDatos del sistema: Datos proporcionados por los distintos programes de software para compartirlos con otros programas de software, por ejemplo, diagramas de cam creados con Motion Sizer y que se pueden importar a EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Edición de proyectos de aplicación
Paso |
Action |
---|---|
1 |
En el System Explorer, seleccione un nodo del proyecto de aplicación. |
2 |
Haga clic en el botón Abrir. Resultado: Se guarda una copia local del proyecto de aplicación en el directorio de trabajo del PC local. El proyecto de aplicación se muestra como bloqueado a otros usuarios del proyecto del sistema. Puede adaptar la ruta al directorio de trabajo manualmente en cada programa de software. |
3 |
Edite el proyecto en el programa de software, como por ejemplo EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer. |
4 |
Después de haber realizado las modificaciones, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del proyecto de aplicación en el System Explorer y ejecute el comando Publicar cambios para guardar el proyecto de aplicación en el repositorio. NOTA: El bloqueo del proyecto se libera al cerrar el proyecto de aplicación. |
Estados específicos del proyecto de aplicación
El estado de los proyectos de aplicación en la estructura de árbol se indica mediante iconos e información sobre herramientas. Son posibles los siguientes estados:
Estado |
Descripción |
---|---|
Los datos del proyecto están actualizados |
La copia local del proyecto de aplicación en el directorio de trabajo está sincronizada con el repositorio del sistema. |
El proyecto está bloqueado |
El símbolo de bloqueo indica que el proyecto está bloqueado para el acceso exclusivo por el usuario conectado o por otro usuario: oEl proyecto está abierto y el usuario conectado lo ha bloqueado para la edición. Se deniega el acceso a los demás usuarios. oOtro usuario ha abierto el proyecto. Mientras otro usuario bloquee el proyecto, no se podrá editar. No es posible editar el mismo proyecto simultáneamente. |
Modificaciones del proyecto que no se han publicado |
El proyecto se ha editado localmente pero las modificaciones aún no se han publicado en el repositorio del sistema. Para que las modificaciones estén disponibles para otros usuarios, realice una de las tareas siguientes: oHaga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto de aplicación en el System Explorer y ejecute el comando Publicar cambios. oEn el EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, ejecute el comando Proyecto de sistema > Guardar en repositorio. oAl cerrar el proyecto, haga clic en Sí para guardar las modificaciones del proyecto local en el repositorio. |
El proyecto aún no se ha publicado |
Tras su creación inicial, el proyecto de aplicación sólo está disponible en el directorio de trabajo, pero no en el repositorio del sistema. Lleve a cabo una de las tareas descritas para las modificaciones de estado del proyecto que no se hayan publicado. |
El proyecto está obsoleto |
Las modificaciones del proyecto de aplicación están disponibles en el repositorio del sistema pero no en el directorio de trabajo local. Para que las modificaciones estén disponibles en el directorio de trabajo local, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del proyecto de aplicación en System Explorer y ejecute el comando Actualizar. |
Se han modificado datos del sistema en el repositorio |
Las modificaciones de datos del sistema de otros proyectos de aplicación están disponibles en el repositorio del sistema pero no en el directorio de trabajo local. Para que las modificaciones estén disponibles en el directorio de trabajo local, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del proyecto de aplicación en System Explorer y ejecute el comando Actualizar. |
Estado no definido |
No se puede determinar el estado del proyecto de aplicación. Puede que el proyecto del sistema se haya eliminado del repositorio del sistema y el proyecto de aplicación sólo esté disponible en el directorio de trabajo. Para solucionar este problema, lleve a cabo una de las tareas siguientes: oHaga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto de aplicación en el System Explorer y ejecute el comando Eliminar. oHaga clic en el botón Abrir y asigne el proyecto de aplicación a otro proyecto del sistema. |
Estados indicados por el System Explorer
Estado |
Descripción |
---|---|
No hay conexión con el repositorio |
System Explorer indica este estado cuando la conexión al repositorio del sistema no está disponible. Para solucionar este problema, verifique que la ruta al repositorio del sistema esté disponible, especialmente cuando se guarde en una unidad de red. |
El sistema no se ha encontrado en el repositorio |
Este estado indica que el proyecto del sistema se ha borrado del repositorio pero un proyecto de aplicación de este proyecto del sistema aún está disponible en el directorio de trabajo del PC local. Las siguientes opciones están disponibles para este proyecto de aplicación: oElimine el proyecto de aplicación haciendo clic con el botón derecho del ratón en el nodo del proyecto y ejecutando el comando Limpiar. oAbra este proyecto de aplicación local y añádalo a otro proyecto del sistema haciendo clic en el botón Agregar proyecto actual. oAbra este proyecto de aplicación local y guárdelo como un proyecto de aplicación normal sin conexión a un proyecto del sistema. |
Comandos del menú contextual de la estructura de árbol PROYECTOS DE SISTEMA
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un nodo de la estructura de árbol PROYECTOS DE SISTEMA, se puede acceder a los comandos siguientes:
Comando |
Descripción |
---|---|
Eliminar |
Borra el elemento seleccionado (proyecto del sistema o proyecto de aplicación) de la estructura de árbol PROYECTOS DE SISTEMA. |
Forzar desbloqueo |
Desbloquea un proyecto bloqueado por otro usuario y permite que esté disponible para la edición. Consulte el mensaje importante sobre riesgos que encontrará después de la tabla. |
Actualización |
Actualiza los datos del proyecto y del sistema. |
Publicar cambios |
Copia las modificaciones que sólo se han llevado a cabo en la copia local del proyecto de aplicación en el repositorio del sistema para que estén disponibles en otros proyectos de aplicación. |
NOTA: La ejecución del comando Forzar desbloqueo puede provocar la pérdida de las modificaciones del proyecto realizadas por el usuario que ha bloqueado el proyecto.
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS |
Utilice únicamente el comando Forzar desbloqueo en el caso de que cualquier otro método para desbloquear con normalidad el proyecto no haya resultado satisfactorio. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |