Guardar en repositorio Comando
El comando Proyecto de sistema > Guardar en repositorio sólo está disponible cuando se trabaja en un proyecto de aplicación que forma parte de un proyecto del sistema.
Ejecute el comando Guardar en repositorio cuando haya modificado localmente un proyecto de aplicación que forme parte de un proyecto del sistema y desee publicar las modificaciones para otros usuarios o para su uso en otros programas de software.
Resultado: El proyecto del sistema modificado se copia en el repositorio del sistema que se ha definido en el cuadro de diálogo System Explorer con el parámetro Ubicación del sistema. Entonces el proyecto del sistema estará disponible para la edición por parte de otros usuarios.
Cómo guardar localmente proyectos de aplicación
A diferencia del comando Guardar en repositorio, se pueden utilizar los comandos de guardar del menú Archivo para guardar el proyecto de aplicación que forma parte de un proyecto del sistema localmente.
Al ejecutar el comando Archivo > Guardar proyecto se guarda el proyecto de aplicación abierto en el directorio de trabajo del PC local. Las modificaciones no se publican en el proyecto del sistema y, por lo tanto, no resultan visibles para otros usuarios. El proyecto sigue indicándose como bloqueado para los demás usuarios del repositorio.
Al ejecutar el comando Archivo > Guardar proyecto como... se crea una copia del proyecto de aplicación abierto en la carpeta que defina. Este nuevo proyecto es un archivo .project de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder independiente sin relación con un proyecto del sistema.