EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Comandos del menú Lista de texto

Comandos de Lista de texto

De forma predeterminada, se proporcionan algunos comandos para trabajar con listas de texto en el menú Lista de texto y en el menú contextual al trabajar en una lista de texto, y también se proporcionan los comandos correspondientes en el menú Visualización. Los comandos que no se visualizan de forma predeterminada están disponibles en el cuadro de diálogo Herramientas > Personalizar y pueden añadirse a los menús manualmente.

Insertar texto

El comando Lista de texto > Insertar texto también está disponible en el menú contextual al trabajar en el editor Lista de texto. Sirve para añadir un nuevo texto en una línea nueva encima de la que está activa. Abre un campo de edición en la columna Predeterminado y, de forma predeter­minada, introduce el texto NewText, que puede modificar inmediatamente.

Para el uso de listas de texto, consulte Lista de texto.

Crear la lista global de texto

El comando Lista de texto > Crear la lista global de texto puede utilizarse para crear una lista de texto global explícitamente. El objeto GlobalTextList  se añadirá al nodo Global del árbol Aplicaciones .

GlobalTextList se crea automáticamente en cuanto se define el primer texto en la configuración de una visualización. Consulte Listas de texto para obtener información detallada sobre listas de texto.

Insertar idioma

El comando Lista de texto > Insertar idioma se utiliza para añadir una nueva columna de idioma a una lista de texto.

Abra la lista de texto, ejecute el comando e introduzca el nombre del idioma en el cuadro de diálogo Elegir idioma. Después de confirmarlo haciendo clic en Aceptar, se añadirá la columna de idiomas en el extremo derecho de la lista actual.

Compárese con Quitar idioma.

Quitar idioma

El comando Lista de texto > Quitar idioma se utiliza para eliminar esta columna de idioma de una lista de texto. Abra la lista de texto, coloque el cursor en la columna correspondiente y ejecute el comando.

Comprobar los identificadores de texto de visualización

Si se modifica un texto estático en un elemento de visualización, la visualización y posiblemente GlobalTextList deben tener permiso de escritura (consulte GlobalTextList). Si se realizan modifica­ciones pero falta el permiso de escritura, puede que los identificadores de texto no se correspondan con los textos de sus elementos de visualización.

Mediante el comando Lista de texto > Comprobar los identificadores de texto de visualización, estos errores pueden detectarse en las visualizaciones.

Actualizar los identificadores de texto de visualización.

Si se modifica un texto estático en un elemento de visualización, la visualización y posiblemente GlobalTextList deben tener permiso de escritura (consulte GlobalTextList). Si se realizan modifica­ciones pero falta el permiso de escritura, puede que los identificadores de texto no se correspondan con los textos de sus elementos de visualización.

Con el comando Lista de texto > Actualizar los identificadores de texto de visualización, estos errores pueden corregirse automáticamente. Por tanto, todas las visualizaciones afectadas y GlobalTextList deben tener permiso de escritura.

Agregar soporte de listas de texto

Haga clic con el botón derecho en un objeto de DUT y ejecute el comando Agregar soporte de listas de texto para asignar soporte de lista de texto al objeto de DUT seleccionado de la enumeración de tipo.

La lista de texto admite la localización de los identificadores de componente de enumeración y la visualización del valor del componente simbólico en una salida de texto de una visualización.

De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar.

Eliminar soporte de listas de texto

Haga clic con el botón derecho en un objeto de DUT y ejecute el comando Eliminar soporte de listas de texto para eliminar el soporte de lista de texto del objeto de enumeración seleccionado.

De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar.

Eliminar entradas de lista de texto no utilizadas

El comando Lista de texto > Eliminar entradas de lista de texto no utilizadas sirve para eliminar texto de GlobalTextList que ya no se utilice en un elemento de visualización.