El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo permite la configuración relacionada con la edición en un editor de dispositivos.
La ficha Ver incluye las opciones siguientes:
Opción |
Descripción |
---|---|
Mostrar los editores genéricos de configuración |
Si esta opción está activada, la vista Configuración está disponible en el editor de dispositivos del dispositivo respectivo. |
Generar referencias cruzadas para direcciones IEC (se requiere limpiar) |
Si esta opción está activada, se crean referencias cruzadas para entradas/salidas sin asignar. Para obtener más información, consulte Limpiar. |
Página Comunicación |
Seleccione el modo de visualización para la ficha Configuración de comunicación del editor de dispositivos: oVista Modalidad simple oVista Modalidad clásica oVista Modo de selección de controlador |
Mostrar archivos implícitos para la descarga de aplicaciones en el editor de un PLC |
Si esta opción está activada, la ficha para los archivos sincronizados está disponible en los editores de dispositivos. Los archivos sincronizados se descargan en el controlador al descargar la aplicación. Pueden ser archivos externos añadidos a la aplicación (por ejemplo, un archivo de código fuente). Esta función no está disponible para todos los controladores admitidos. Consulte la guía de programación específica de su controlador. |
Mostrar ficha "Derechos de acceso" |
Si esta opción está activada, la ficha Derechos de acceso está disponible en los editores de dispositivos. NOTA: Según el dispositivo, la descripción del dispositivo puede sobrescribir este ajuste. |
Utilizar fichas horizontales |
Si esta opción está activada, se puede crear un grupo de fichas nuevo como una subficha de la vista activa del editor de dispositivos. |