EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Editor SFC

Descripción general

El cuadro de diálogo que se abre con Herramientas > Opciones > Editor SFC proporciona configuraciones relativas a la edición en un editor SFC (diagrama funcional secuencial).

Ficha Disposición

Las configuraciones se expresan en unidades de cuadrícula. Una unidad de cuadrícula = tamaño de fuente establecido actualmente en las opciones de Editor de texto (Área con texto > Fuente).

Altura de paso

altura del elemento de paso en unidades de cuadrícula

valores posibles: 1...100

Ancho de paso

ancho del elemento de paso en píxeles en unidades de cuadrícula

valores posibles: 2...100

Ancho de acción

ancho de visualización del elemento de acción en unidades de cuadrícula

valores posibles: 2...100

Ancho de calificador

ancho de visualización del calificador en unidades de cuadrícula

valores posibles: 2...100

Ancho de propiedad

ancho de visualización de la propiedad en unidades de cuadrícula

valores posibles: 2...100

Estas configuraciones afectarán a todos los editores SFC abiertos instantáneamente.

Opciones de disposición en SFC

G-SE-0030787.2.gif-high.gif

 

 

Opciones del Método de inserción predeterminado para acciones de paso:

Opción Método de inserción predeterminado

Descripción

Copiar referencia

Cuando se copia el paso, la referencia a los objetos de acción a los que el paso llama también se copia. El paso de origen y el nuevo paso llaman a la misma acción.

Duplicar implementación

La referencia a los objetos de acción llamados por el paso se vincula a este paso. Cuando se copia el elemento de paso, se crean nuevos objetos de acción para el nuevo paso. La implementación se ha duplicado.

Preguntar siempre

Cuando se inserta una acción de paso, se le pregunta si las acciones de un elemento de paso se deben duplicar cuando se copia o si se debe utilizar la referencia a la acción existente.

NOTA: Si un paso ya contiene una acción incrustada, también se incrustan las nuevas acciones insertadas de este paso. Del mismo modo, las nuevas acciones insertadas no se incrustan cuando el paso ya contiene una acción no incrustada. En estos casos, no se le solicita que seleccione el modo de duplicación.

Opción para Objetos incrustados

Opción

Descripción

Mostrar objetos de acción y transición en el navegador

Si la opción está seleccionada, los objetos de acción y transición incrustados en el bloque SFC por un paso se muestran como un nodo en el árbol Aplicaciones.

Ficha Ver

Visibilidad de las propiedades

Aquí puede definir qué propiedades del elemento (atributos de paso) deben mostrarse junto a un elemento en la vista del editor SFC: las propiedades Común y Específico de cada tipo de elemento se muestran en la tabla. Puede activar la casilla del campo Valor para mostrar el valor de la propiedad a la derecha del elemento en cada objeto SFC. Si además activa la casilla del campo Con nombre, el valor aparecerá precedido del nombre de la propiedad.

En línea

Si la opción Mostrar el tiempo de paso está activada, en modalidad online, se mostrará el tiempo de paso actual a la derecha de cada elemento de paso para el que se hayan establecido propiedades de tiempo.

Ejemplo

Tiempo de paso mostrado en modalidad online

G-SE-0030788.1.gif-high.gif

 

 

Ejemplo de atributos de paso

G-SE-0030791.2.gif-high.gif