EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Perspectivas

Descripción general

El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Perspectivas permite gestionar las perspectivas. Las perspectivas se utilizan para guardar el diseño de las vistas de EcoStruxure Machine Expert. Guarda si las vistas Mensajes y Supervisar están abiertas y en qué posición se sitúan las ventanas de vista (acopladas o independientes). Para obtener más información, consulte la descripción de las perspectivas.

G-SE-0030937.2.gif-high.gif

 

 

El cuadro de diálogo Perspectivas ofrece una lista de perspectivas disponibles. La perspectiva activa actualmente se identifica con una marca de verificación en la columna Activo.

Guardar la configuración actual como perspectiva

Haga clic en este botón para guardar la configuración actual de EcoStruxure Machine Expert como perspectiva.

En el cuadro de diálogo Guarda la disposición de la vista actual como perspectiva, escriba un nuevo Nombre de perspectiva para guardar el diseño como una nueva perspectiva.

Para sobrescribir le perspectiva seleccionada actualmente, no cambie el Nombre de perspectiva y haga clic en Aceptar. Si se ha seleccionado la opción Pedir confirmación antes de sobrescribir las perspectivas existentes., tendrá que confirmar que la perspectiva actual se sobrescribirá en un cuadro de diálogo aparte.

Eliminar

Haga clic en el botón Eliminar para borrar la perspectiva actualmente seleccionada en la lista.

Cambiar nombre

Haga clic en el botón Cambiar nombre para abrir el cuadro de diálogo Cambiar nombre de perspectiva, que permite asignar otro nombre a la perspectiva seleccionada actualmente en la lista.

Pedir confirmación antes de sobrescribir las perspectivas existentes.

Si se selecciona esta opción, se abrirá un cuadro de diálogo independiente que solicitará que se confirme si una perspectiva existente debe sobrescribirse.

Importar

Haga clic en el botón Importar para abrir un cuadro de diálogo de examinar estándar. Le permite buscar un archivo XML de una perspectiva que haya exportado antes desde EcoStruxure Machine Expert.

Exportar

Haga clic en el botón Exportar para abrir un cuadro de diálogo Guardar como estándar. Permite guardar la perspectiva seleccionada actualmente como un archivo XML.

Restablecer valores predeterminados de fábrica

Haga clic en el botón Restablecer valores predeterminados de fábrica para restaurar las perspectivas predeterminadas.