EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Menú

Descripción general

La ficha Menú del cuadro de diálogo Herramientas > Personalizar permite definir la estructura y los comandos de los menús.

Se muestran los menús y submenús definidos, así como los comandos asignados. El título de un menú o submenú se indica con el icono G-SE-0030784.1.gif-high.gif. Los comandos y submenús respectivos con sangría debajo se listan en el mismo orden de arriba abajo como se muestran en el menú de EcoStruxure Machine Expert. Pueden estar separados por una línea separadora.

Botones

Los botones siguientes están disponibles:

Botón

Descripción

Añadir comando...

En el cuadro de estructura de menús, seleccione la línea encima de la cual desea insertar un nuevo comando y haga clic en el botón Añadir comando....

En el cuadro de diálogo Añadir comando..., seleccione el comando que se debe añadir y confírmelo haciendo clic en el botón Aceptar.

Añadir guion

Haga clic en el botón para insertar una línea separadora encima del comando marcado en el cuadro de estructura de menús.

Añadir menú emergente...

Editar menú emergente...

En el cuadro de estructura de menús, seleccione la línea encima de la cual desea insertar un nuevo menú emergente.

Haga clic en el botón Añadir menú emergente... para insertar un nuevo menú emergente antes de la línea seleccionada. Seleccione un menú emergente y haga clic en Editar menú emergente... para editarlo. El cuadro de diálogo Editar menú emergente permite definir o modificar títulos de menús en diversos idiomas.

Resetear

Haga clic en el botón para restablecer la configuración predeterminada del menú.

Cargar...

Guardar...

La configuración puede guardarse en un archivo externo (<nombre de archivo>.opt.menu) o se puede cargar desde una configuración guardada anteriormente.

Añadir/Editar menú emergente

Puede introducir el texto predeterminado del nuevo menú emergente en el primer campo de texto. Haga clic en el botón Añadir idioma > para añadir nuevos idiomas. Después de haber añadido un nuevo idioma, puede introducir el texto dependiente de idioma en la tabla. Haga clic en las entradas de texto para modificarlas.

El nuevo menú emergente se mostrará en la barra de menús si ha asignado al menos un comando. El título del menú se mostrará en el idioma de la interfaz de usuario establecido actualmente si se ha definido un texto localizado para ese idioma.