EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Comandos para la ejecución de la traza

Información general sobre la ejecución de trazas

Si se ejecutan tareas que consumen muchos recursos del procesador del PC en EcoStruxure Machine Expert o bien en el PC que ejecuta EcoStruxure Machine Expert mientras se ejecuta una traza, es posible que la traza no capture los valores de las variables.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Evite ejecutar acciones o aplicaciones del PC que supongan una carga elevada para el procesador mientras ejecute una traza.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Añadir variable a traza

El comando Añadir variable a traza está disponible en el menú contextual que se abre al hacer clic con el botón derecho en una variable en un editor de lógica, o en la parte de declaración o la ficha Variables del Catálogo de software. Permite añadir la variable seleccionada a una de las trazas ya disponibles o a una nueva traza.

Además, el comando Añadir variable a traza está disponible como menú contextual en las vistas Ventana de supervisión, el editor de parámetros, el editor de asignación de módulos de E/S o desde un editor de instancias de bloques de funciones.

G-SE-0046841.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describe cómo crear una nueva traza:

Paso

Acción

1

En el menú contextual, seleccione el comando Añadir variable a traza y <Nueva traza>.

Resultado: Se abre el diálogo Crear nueva traza:

G-SE-0046842.2.gif-high.gif

 

 

2

Escriba un Nombre de traza y haga clic en Aceptar. El botón Aceptar sólo está habilitado cuando el Nombre de traza es válido.

Si desea que el nombre de la variable se muestre en el menú contextual, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras abre el menú contextual.

Para obtener más información, consulte también Creación de un objeto de traza en la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert.

El menú contextual Añadir variable a traza no se muestra para las siguientes expresiones no trazables:

oVariables en bloques de funciones en modalidad offline

oEstructuras que combinan variables como objeto padre

oCadenas

oPuntero

oFecha

oTiempo

oMatrices

oBase de tiempo

oParámetros no trazables

NOTA: Puede añadir una variable que puede que no sea trazable cuando descargue la traza en el controlador. En este caso, aparece el mensaje La variable no se puede trazar.. Debe eliminar la variable para poder utilizar la traza.

Agregar variable

El comando Agregar variable está disponible en el menú Traza (que sólo es visible si está trabajando en el editor de traza). El comando abre el cuadro de diálogo Configuración traza > Configuración de variable, que le permite añadir una nueva variable.

Descarga de traza

El comando Descarga de traza está disponible en el menú Traza (que sólo es visible si está trabajando en el editor de traza). Este comando descargará la configuración de traza con el fin de obtener el trazado activado en el sistema de tiempo de ejecución del dispositivo. Esto es necesario para el primer trazado y posiblemente más tarde, después de los cambios en la configuración de traza o el programa de aplicación. Para obtener más información, consulte el capítulo Editor de traza en modalidad online.

Iniciar/Detener traza

El comando Iniciar/Detener traza está disponible en el menú Traza (que sólo es visible si está trabajando en el editor de traza). Alterna el inicio y la parada del trazado.

Si el trazado está detenido, se muestra el símbolo G-SE-0030857.1.gif-high.gif. La ejecución del comando reinicia el trazado. De este modo, la captura de datos comienza de nuevo en el sistema de tiempo de ejecución y los valores actuales se muestran en el editor de traza.

Si el trazado se está ejecutando, se muestra el símbolo G-SE-0030823.1.gif. La ejecución del comando detiene el trazado en el sistema de tiempo de ejecución y los últimos valores capturados se muestran en el editor de traza.

Restablecer desencadenador

El comando Restablecer desencadenador está disponible en el menú Traza (que sólo es visible si está trabajando en el editor de traza). El comando restablecerá el desencadenador, por lo que la traza se reiniciará después de un evento desencadenador.

Configuración

El comando Configuración está disponible en el menú Traza (que sólo es visible si está trabajando en el editor de traza). El comando abre el cuadro de diálogo Configuración traza > Configuración de registro.