EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Pila de llamadas

Descripción general

El comando Ver > Pila de llamadas abre la vista Pila de llamadas. Cuando esté ejecutando paso a paso un programa en modalidad online, esta vista indica la posición del paso en el que se encuentra en ese momento con su ruta de llamada completa.

La vista Pila de llamadas muestra el nombre de la Aplicación actual y el nombre de la Tarea que controla la POU en la que se encuentra actualmente debajo de la barra de título.

La pila de llamadas se muestra como una lista de posiciones, cada una de ellas descrita por nombre de POU, Ubicación y, en el caso de las instancias, Ruta de instancia. Según el editor, la ubicación se describe mediante los números de línea y de columna (editor de texto) o mediante los números de red o elemento (editores gráficos).

La primera línea de esta lista, que se indica mediante una flecha de color amarillo, describe la posición del paso actual. Si esta posición está dentro de una POU a la que llama otra POU, la posición de la llamada se describirá en la línea siguiente. Si a esta POU la llama de nuevo otra POU, la posición de la llamada aparecerá en la tercera línea, y así sucesivamente.

La vista Pila de llamadas también está disponible en la modalidad offline o durante la ejecución online normal. En este caso, seguirá mostrada la última posición visualizada durante una sesión de ejecución paso a paso online, pero con letras en gris.

Vista Pila de llamadas, posición actual fbdld, llamada por PLC_PRG

G-SE-0030411.2.gif-high.gif

 

 

A diferencia de esta vista Pila de llamadas, la vista Árbol de llamada proporciona información sobre las llamadas de una POU, incluso antes de compilar la aplicación.