Online Change Memory Reserve Settings
El comando Ver > Online Change Memory Reserve Settings abre la vista Configuración de reserva de memoria de cambio en línea, que permite configurar reservas de memoria para que las variables de instancia no se tengan que mover en la memoria al cambiar un bloque de funciones durante un cambio en línea.
La vista Memory Reserve for Online Change contiene los elementos siguientes:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Botón Scan Application |
oBusca bloques de funciones en la aplicación seleccionada y los muestra en el área Bloques de funciones. oActualiza el área Bloques de funciones después de que se haya compilado la aplicación. oActualiza el área Bloques de funciones después de un cambio en línea. |
Lista que proporciona las aplicaciones del proyecto abierto |
Seleccione la aplicación para visualizar o editar los bloques de funciones en esta vista. |
Área Bloques de funciones |
|
Todas |
Se muestran los bloques de la aplicación seleccionada. |
Pool |
Se muestran los bloques de funciones referenciados en el árbol POU de la aplicación. |
No se ha reservado memoria |
Se muestran los bloques de funciones con una reserva de memoria de 0 bytes. |
<reserva de memoria> bytes |
Se muestran los bloques de funciones con el número de bytes definido en Memory reserve. |
Información sobre los bloques de funciones en la lista de la parte derecha del área Bloques de funciones. Es posible la selección múltiple al seleccionar una POU para configurar la reserva de memoria. |
|
Bloque de funciones |
Muestra el nombre del bloque de funciones. |
Tamaño |
Muestra la medida del bloque de funciones, el tamaño de la instancia de un bloque de funciones, especificado en bytes. |
Instance Count |
Muestra el número de instancias de un bloque de funciones en el proyecto. |
Reserva de memoria |
Muestra la reserva de memoria para cada instancia del bloque de funciones. |
Additional memory for all instances |
Muestra la suma de los parámetros Instance Count y Reserva de memoria. |
Remaining size of memory reserve |
Muestra el número de bytes que están disponibles como reserva. |
Área Configuración |
|
Memory reserve (in bytes) |
Introduzca la reserva de memoria para el bloque de funciones seleccionado (en bytes). NOTA: La aplicación aún no debe encontrarse en el controlador y no se debe haber hecho clic en el botón Editar en el área Permitir edición previamente para habilitar la reserva de memoria para la edición. |
Botón Apply for selection |
Haga clic para aplicar la Memory reserve (in bytes) al bloque de funciones seleccionado y actualizar la columna de la tabla Memory reserve. En caso de selección múltiple, el valor especificado se asigna a cada bloque de funciones. Para actualizar las columnas Tamaño, Número de instancias, Additional memory for all instances y Reserva de memoria restante, ejecute el comando Compilar > Compilar y haga clic en el botón Scan Application. |
Área Permitir edición |
|
Botón Editar / Habilitado |
Haga clic para habilitar el campo de entrada Memory reserve (in bytes) para editarlo. Este botón se convierte entonces en Habilitado. |
Área Información |
|
Number of FBs |
Indica el número total de bloques de funciones en la aplicación. |
Memoria adicional utilizada por todas las instancias |
La suma de las reservas de memoria de las instancias del bloque de funciones de la aplicación especificada en bytes. |