Las posiciones de cursor en un programa CFC se indican mediante un fondo gris cuando se pasa el ratón por encima del elemento de programación.
Al hacer clic en una de esas áreas sombreadas, antes de soltar el botón del ratón, el color de fondo cambiará a rojo. En cuanto suelte el botón del ratón, ese punto pasará a ser la posición actual del cursor, con el elemento o el texto respectivo seleccionado y de color rojo.
Hay tres categorías de posiciones de cursor. Consulte las posiciones posibles indicadas por una zona sombreada de color gris que se muestran en las ilustraciones de los párrafos siguientes:
Si el cursor se ha situado en un texto y hace clic en el botón del ratón, se mostrará con un sombreado de color azul y el texto se podrá editar. El botón ... está disponible para abrir el asistente Accesibilidad. Después de haber insertado un elemento, los caracteres ??? representan el nombre del elemento. Sustituya esos caracteres con un identificador válido. A continuación, se mostrará la información sobre herramientas cuando el cursor se sitúe sobre el nombre de una variable o un parámetro de módulo. La información sobre herramientas contiene el tipo de la variable o parámetro y, si existe, el comentario asociado en una segunda línea.
Posibles posiciones del cursor y ejemplo de texto seleccionado:
Cursor situado sobre el cuerpo de un elemento
Si el cursor se sitúa sobre el cuerpo de un elemento (módulo, entrada, salida, salto, etiqueta, retorno, comentario, marca de conexión), este se mostrará de color rojo y se puede mover al mover el ratón.
Posibles posiciones del cursor y un ejemplo de un cuerpo seleccionado:
Cursor situado sobre el cuerpo en la conexión de entrada o de salida de un elemento
Si el cursor se sitúa sobre una conexión de entrada o de salida de un elemento, un cuadrado rojo indicará esa posición (punto de conexión). Puede ser negado o Set/Reset.
Posibles posiciones del cursor (sombreados de color gris) y ejemplos de posiciones seleccionadas de salida y de entrada (cuadrados rojos):