Configuración de la comunicación en modalidad clásica
La ficha Configuración de comunicación en la modalidad clásica se muestra cuando se selecciona la Modalidad clásica para el parámetro Communication page del cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo. Permite configurar los parámetros de comunicación entre el dispositivo y el sistema de programación.
La ficha Configuración de comunicación en la modalidad clásica proporciona una estructura de árbol para configurar los parámetros:
Esta ficha está dividida en 2 partes:
oEn la parte izquierda se muestran los canales de pasarela configurados en una estructura de árbol.
oEn la parte derecha se muestra la información y los datos correspondientes.
Descripción de la estructura de árbol
Cuando crea el primer proyecto en su sistema local, la Puerta de enlace local ya está disponible como nodo en el árbol. Esta puerta de enlace se inicia automáticamente al arrancar el sistema.
La configuración de la puerta de enlace se muestra en la parte derecha de la ventana:
Ejemplo:
Nombre de dispositivo: Pasarela-1
Puerto: 1217
Dirección IP: 127.0.0.1
Controlador: TCP/IP
El punto de estado de la parte inferior derecha del símbolo de la pasarela indica el estado de la conexión:
Color |
Descripción |
---|---|
Rojo |
No es posible establecer la conexión. |
Verde |
Se ha establecido la conexión. |
Negro |
Estado de conexión sin definir. |
NOTA: Algunos protocolos de comunicación no permiten la verificación periódica de la pasarela. Por lo tanto, el estado no puede mostrarse.
Con sangría debajo del nodo Pasarela (se abre o cierra por medio del signo +/-), verá las entradas de los dispositivos a los que se puede obtener acceso mediante esta pasarela. Las entradas de dispositivo vienen precedidas por un símbolo . Las entradas que cuentan con un ID de destino diferente del dispositivo configurado en el proyecto se muestran en una fuente de color gris. Para obtener una lista actualizada de los dispositivos disponibles, utilice el botón Examinar red.
Los nodos de dispositivo constan de un símbolo seguido de un nombre de nodo y la dirección del nodo. En la parte derecha de la ventana, se muestran las opciones respectivas: Nombre de dispositivo, Dirección del dispositivo, Cantidad de canales, ID del sistema de destino, Nombre del sistema de destino, Tipo de sistema destino, Fabricante del sistema de destino y Versión del sistema de destino.
En el campo Seleccionar la ruta de red para el control, el canal de pasarela se especifica automáticamente seleccionando el canal en la estructura del árbol.
NOTA: El parámetro Cantidad de canales muestra el número de canales que admite el controlador seleccionado. No es posible supervisar en línea el número de canales que se están utilizando.
Un canal es una conexión a un cliente (como por ejemplo Diagnóstico, Logic Builder, WebVisu, OPC o HMI). En función del servicio de comunicación, un cliente puede ocupar más de un canal durante un período breve. Cuando se utilizan todos los canales que admite el controlador, Logic Builder muestra el mensaje Conexión denegada por el dispositivo: Todos los canales de comunicaciones disponibles ya están ocupados.
Función de filtro y ordenación
Puede filtrar y ordenar los nodos de pasarela y dispositivo mostrados en el árbol por medio de los cuadros de selección situados en la parte derecha de la ficha:
oFiltro: permite reducir las entradas de la estructura de árbol a aquellos dispositivos con un ID del sistema de destino que coincida con el del dispositivo configurado en el proyecto.
oOrden de clasificación: le permite ordenar las entradas de la estructura de árbol según los campos Nombre o Dirección de nodo en orden alfabético o ascendente.
Descripción de los botones/comandos
Para cambiar la configuración de comunicación, dispone de los siguientes botones o comandos:
Botón/comando |
Descripción |
---|---|
Establecer una ruta activa |
Este comando establece el canal de comunicación seleccionado como la ruta activa al controlador. Consulte la descripción del comando Establecer una ruta activa. Al hacer clic en el nodo en la estructura de árbol se obtiene el mismo efecto. |
Agregar puerta de enlace... |
Este comando abre el cuadro de diálogo Pasarela, donde puede definir una pasarela para añadirla a la configuración. Consulte la descripción del comando Añadir pasarela. |
Agregar dispositivo... |
Este comando abre el cuadro de diálogo Agregar dispositivo, en el que puede definir manualmente un dispositivo que se añadirá a la entrada de pasarela seleccionada (tenga en cuenta la funcionalidad Examinar red). Consulte la descripción para añadir dispositivos. |
Modificar puerta de enlace... |
Este comando abre el cuadro de diálogo Pasarela, que permite editar la configuración de la pasarela seleccionada. Consulte la descripción del comando Modificar puerta de enlace.... |
Eliminar el dispositivo seleccionado |
Este comando elimina el dispositivo seleccionado del árbol de configuración. |
Búsqueda del dispositivo por la dirección |
Este comando busca dispositivos en la red que contengan la dirección especificada aquí en el árbol de configuración. Aquellos que se encuentren se representarán a continuación en la puerta de enlace con la dirección de nodo especificada junto con su nombre. La búsqueda hace referencia a los dispositivos que hay debajo de la pasarela en cuyo árbol hay una entrada seleccionada. De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar. |
Búsqueda del dispositivo por nombre |
Este comando busca dispositivos en la red que contengan los nombres especificados aquí en el árbol de configuración (la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas). Aquellos que se encuentren se representarán a continuación en la puerta de enlace con el nombre especificado junto con su dirección de nodo exclusiva. La búsqueda hace referencia a los dispositivos que hay debajo de la pasarela en cuyo árbol hay una entrada seleccionada. De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar. |
Búsqueda del dispositivo por la dirección IP |
Este comando busca dispositivos en la red que contengan la dirección IP especificada aquí en el árbol de configuración. Aquellos que se encuentren se representarán a continuación en la puerta de enlace con la dirección de nodo especificada junto con su nombre. La búsqueda hace referencia a los dispositivos que hay debajo de la pasarela en cuyo árbol hay una entrada seleccionada. De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar. |
Ejecutar echo service |
EcoStruxure Machine Expert implementa el servicio de eco similar a la herramienta ping. Para comprobar la calidad de la conexión de red, EcoStruxure Machine Expert envía cinco paquetes de datos de eco al controlador. La cantidad de datos de usuario que se añaden consecutivamente a esos paquetes dependen del tamaño del búfer de comunicaciones del controlador. Se muestra un mensaje del resultado que indica el tiempo de retardo de ida y vuelta promedio y la cantidad de datos de usuario que se han reflejado a través de la conexión. |
Configurar gateway local |
Este comando abre un cuadro de diálogo para la configuración de una pasarela local y, por tanto, ofrece una alternativa a la edición manual del archivo Gateway.cfg. Consulte la descripción del comando Configurar gateway local.... |
Examinar red |
Este comando inicia una búsqueda de todos los dispositivos disponibles en la red local. El árbol de configuración de la puerta de enlace afectada se actualizará consecuentemente. |
Hay dos opciones disponibles debajo de la estructura de árbol:
Opción |
Descripción |
---|---|
No guardar la ruta de red en el proyecto |
Active esta opción si la definición de ruta de red no se debe almacenar en el proyecto, sino en la configuración de opciones local del ordenador. Por consiguiente, el ajuste de ruta se restaura si el proyecto se vuelve a abrir en el mismo ordenador. Se deberá volver a definir si el proyecto se usa en otro sistema. |
Modalidad online segura |
Active esta opción si se debe solicitar confirmación al usuario cuando seleccione uno de los comandos en línea siguientes: Forzar valores, Descarga múltiple, Desactivar la lista de forzado, Ciclo individual, Inicio, Parada, Escribir valores. |