Indicaciones para conexiones HMI
Indicaciones relativas a la vista Configuración de comunicación
Cuando conecte controladores a interfaces HMI, seleccione la opción Nodename en la lista Modalidad de conexión de la vista Configuración de comunicación para especificar la dirección. De lo contrario, se mostrará un mensaje cuando intente descargar un proyecto en la HMI.
Indicaciones para interfaces HMI incorporadas de Windows
En el caso de interfaces HMI incorporadas de Windows, verifique lo siguiente:
oAsegúrese de que el servicio CoDeSys Control de Windows se esté ejecutando en la HMI incorporada de Windows.
oInicie el tiempo de ejecución de Vijeo-Designer para poder descargar la aplicación (para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Vijeo-Designer, capítulo 25.7 Ejecuta la aplicación de usuario).