EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Etiqueta en FBD/LD/IL

Descripción general

Debajo del campo de comentario de red, cada red FBD, LD o IL tiene un campo de entrada de texto para definir una etiqueta. La etiqueta es un identificador opcional de la red y se puede direccionar cuando se define un salto. Puede estar formada por una secuencia de caracteres cualquiera.

Posición de una etiqueta en una red

G-SE-0025782.1.gif-high.gif

 

 

Consulte el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > FBD, LD e IL para definir la pantalla de comentario y título.