EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Ejecución de aplicaciones

 

Ejecución de aplicaciones

Introducción

En esta parte se muestra cómo iniciar o detener una aplicación.

RUN/STOP con EcoStruxure Machine Expert

El controlador se puede iniciar y detener mediante la ejecución de EcoStruxure Machine Expert en un PC conectado al controlador.

Haga clic en Online > Inicio ‘Aplicación [Nombre de aplicación: Lógica PLC]’ o bien pulse la tecla F5 o el botón Inicio ‘Aplicación [Nombre de aplicación: Lógica Plc]’ de la barra de menús para iniciar la aplicación.

Haga clic en Online > Parada ‘Aplicación [Nombre de aplicación: Lógica PLC]’ o bien pulse las teclas Mayús + F8 o el botón Parada ‘Aplicación [Nombre de aplicación: Lógica Plc]’ de la barra de menús para detener la aplicación.

Entrada RUN/STOP para controladores

Esta función no está disponible para todos los controladores admitidos. Consulte la guía de programación específica de su controlador (por ejemplo, el capítulo sobre Run/Stop).