Adición de dispositivos a partir de plantillas
Las plantillas de dispositivos siempre están relacionadas con un dispositivo de bus de campo específico. Incluyen la información siguiente:
oConfiguración del dispositivo de bus de campo
oLógica de control (programación del controlador) (opcional)
oElementos de visualización (programación de visualización) (opcional)
Puede crear sus propias plantillas de dispositivos a partir del proyecto. Para obtener más información, consulte el capítulo Pasos para crear una plantilla de dispositivos.
Adición de un dispositivo a partir de una plantilla
EcoStruxure Machine Expert ofrece 2 formas de añadir un dispositivo a partir de una plantilla de dispositivos:
oCreación de un dispositivo arrastrando y soltando una plantilla de dispositivos:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Abra la vista Dispositivos y módulos del catálogo de hardware. |
2 |
En la parte inferior de la vista Dispositivos y módulos, active la opción Plantilla de dispositivos. Resultado: Las plantillas de dispositivos de campo disponibles en EcoStruxure Machine Expert se muestran en la vista Dispositivos y módulos. |
3 |
Seleccione una entrada en la vista Dispositivos y módulos, arrástrela al árbol Dispositivos y suéltela en el subnodo adecuado de un controlador. Observación: EcoStruxure Machine Expert resalta los subnodos adecuados. Resultado: Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo a partir de una plantilla. ![]()
|
4 |
En el cuadro de diálogo Añadir dispositivo a partir de una plantilla, defina el Nombre de dispositivo y la Dirección del dispositivo si el bus de campo requiere direcciones numéricas. Si las plantillas de dispositivos incluyen lógica de control, seleccione el programa (POU) en el que se insertará la lógica de control. |
5 |
Haga clic en el botón Aceptar. Resultado: El dispositivo se crea y configura de acuerdo con la plantilla de dispositivos, lo que incluye las pantallas de visualización opcionales y la lógica de control. |
oCreación de un dispositivo utilizando una plantilla de dispositivos mediante el menú contextual:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Abra el árbol Dispositivos . |
2 |
Haga clic con el botón derecho en el administrador de dispositivos de campo y ejecute el comando Añadir dispositivo a partir de una plantilla en el menú contextual. Resultado: Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo a partir de una plantilla. ![]()
|
3 |
En el cuadro de diálogo Añadir dispositivo a partir de una plantilla, seleccione la Plantilla de dispositivos que se utilizará, el Nombre de dispositivo y la Dirección del dispositivo si el bus de campo requiere direcciones numéricas. Si las plantillas de dispositivos incluyen lógica de control, seleccione el programa (POU) en el que se insertará la lógica de control. |
4 |
Haga clic en el botón Aceptar. Resultado: El dispositivo se crea y configura de acuerdo con la plantilla de dispositivos, lo que incluye las pantallas de visualización opcionales y la lógica de control. |
NOTA: La función deshacer/rehacer no está disponible para el proceso de creación de dispositivos de campo.
Para evitar conflictos de nomenclatura si se utiliza la misma plantilla de dispositivos como base para crear distintos dispositivos de campo, se aplican las convenciones sobre nomenclatura siguientes a los dispositivos de campo y los objetos asociados (FB, visualización y variables):
Si el nombre del objeto original... |
Entonces... |
---|---|
Caso 1: |
|
incluye el nombre del dispositivo de campo original, |
esta parte del objeto se reemplazará por el nombre del nuevo dispositivo de campo que se cree. |
Ejemplo: |
|
La plantilla de dispositivos del dispositivo de campo ATV1 contiene una variable Var_ATV1_Input. |
En el caso de un dispositivo nuevo Axis1 creado con esta plantilla, la variable nueva se denominará correspondientemente Var_Axis1_Input. |
Caso 2: |
|
no contiene el nombre del dispositivo original, |
se insertarán en el nombre original el nombre del dispositivo nuevo y un carácter de subrayado para formar un nombre nuevo exclusivo. |
Ejemplo: |
|
La plantilla de dispositivos del dispositivo de campo ATV1 contiene una variable Var_Input1. |
En el caso de un dispositivo nuevo Axis1 creado con esta plantilla, la variable nueva se denominará correspondientemente Axis1_Var_Input1. |