EcoStruxure Machine Expert 4.0 y versiones posteriores permiten convertir un dispositivo que se ha configurado en su proyecto en un dispositivo distinto pero compatible. EcoStruxure Machine Expert convierte de forma automática el dispositivo configurado actualmente en el dispositivo seleccionado y muestra los cambios realizados en la vista Mensajes.
El comando Convertir dispositivo puede añadir o eliminar módulos automáticamente. Estos cambios de hardware influyen, igualmente, en el direccionamiento y las bibliotecas.
Para evitar un comportamiento imprevisto tras la conversión de un dispositivo:
oAsegúrese de que el nuevo dispositivo admita todas las funciones y los puertos de comunicación necesarios en el proyecto.
oEvite el uso de direcciones directas en la aplicación.
oHaga una copia de seguridad del proyecto en el PC antes de convertir un dispositivo.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oCompruebe que las direcciones directas utilizadas en la aplicación (por ejemplo, %IB5) se hayan convertido correctamente tras la conversión de dispositivo. oVerifique que el proyecto modificado contenga las configuraciones previstas y proporcione la funcionalidad prevista después de convertir el dispositivo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS |
Haga una copia de seguridad del proyecto en el PC antes de convertir un dispositivo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para hacer una copia de seguridad del proyecto en el PC, ejecute el comando Archivo > Guardar proyecto como... antes de convertir un dispositivo. |
2 |
Haga clic con el botón derecho en un dispositivo que desee convertir del árbol Dispositivos. |
3 |
Ejecute el comando Convertir dispositivo en el menú contextual. Resultado: se muestra el cuadro de diálogo Convertir dispositivo. Enumera aquellos dispositivos que son compatibles con el dispositivo que ha seleccionado y ofrece más información sobre el dispositivo seleccionado. |
4 |
Seleccione en la lista el dispositivo al que desee convertir el dispositivo actualmente configurado. Para ver las versiones disponibles de un dispositivo, seleccione la opción Mostrar todas las versiones (sólo para expertos). |
5 |
Si todavía no ha realizado una copia de seguridad del proyecto, haga clic en Cancelar para detener el proceso sin los cambios y realice una copia de seguridad antes de reiniciar el proceso. Para iniciar la conversión, haga clic en Aceptar. Resultado: El dispositivo configurado se convierte en el dispositivo seleccionado en la lista. Se mantiene la información que ha introducido si los módulos relacionados siguen disponibles. Las modificaciones o configuraciones que no se han podido convertir se indican en la vista Mensajes. |
6 |
Compruebe si el proyecto convertido aún contiene las configuraciones deseadas y proporciona las funciones previstas. Si no es el caso, adapte la configuración o restaure la copia de seguridad del archivo de proyecto sin modificar. |
Información de conversión en la vista Mensajes
En la vista Mensajes se muestra la siguiente información del proceso de conversión:
oDispositivos de origen y dispositivos de destino en los que se han convertido.
oParámetros que no se han transferido al destino.
oDispositivos que no se han convertido.
Para guardar la información mostrada en la vista Mensajes, puede copiarla en el portapapeles (pulse CTRL + C) y pegarla en un archivo de datos (pulse CTRL + V).