EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Introducción a la lista de variables de red (NVL)

Descripción general

La característica de lista de variables de red (Network Variables List, NVL) consiste en una lista fija de variables que se pueden enviar o recibir a través de una red de comunicación. Esto permite intercambiar datos dentro de una red a través de variables de red, siempre que lo admita el controlador (sistema de destino).

La lista se debe definir en los controladores emisor y receptor (y puede gestionarse en un único proyecto o en varios). Sus valores se transmiten mediante difusión a través de los datagramas del protocolo de datagramas de usuario (UDP). UDP es un protocolo de comunicaciones de Internet sin conexión definido por IETF RFC 768. Este protocolo facilita la transmisión directa de datagramas en redes de protocolo de Internet (Internet Protocol, IP). Los mensajes UDP/IP no necesitan una respuesta y, por lo tanto, son perfectos para aplicaciones en las que los paquetes cerrados no requieren retransmisión (como redes y vídeos que necesitan rendimiento en tiempo real).

La funcionalidad NVL es una característica eficaz de EcoStruxure Machine Expert. Le permite compartir y monitorizar datos entre los controladores y sus aplicaciones. No obstante, no existen restricciones respecto a la finalidad de los datos intercambiados entre los controladores, incluidos, sin limitación, el intento de enclavamiento de máquinas o procesos o incluso cambios de estado del controlador.

NOTA: El tipo de variable de red no se comparte entre distintos controladores. Debe asegurarse de que los tipos utilizados tengan la misma definición en todos los dispositivos; de lo contrario no será posible la comunicación NVL. Esto es aplicable, por ejemplo, a los tipos SEC.ETH_R_STRUCT o SEC.PLC_R_STRUCT. Están disponibles de forma predeterminada en diversos controladores con distinto tamaño o campos.

Únicamente usted, el diseñador o el programador de la aplicación, conoce todas las condiciones y factores presentes durante el funcionamiento de la máquina o del proceso y, por tanto, solo usted puede determinar las estrategias de comunicación adecuadas, los enclavamientos y las medidas de seguridad necesarias para el intercambio de datos entre controladores mediante esta característica. Se debe prestar especial atención al monitorizar este tipo de características de comunicación; además, se debe garantizar que el diseño de la máquina o del proceso no presenta riesgos de seguridad para las personas ni los bienes inmuebles.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

oEl diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Algunas funciones de control críticas son, por ejemplo, la parada de emergencia y la parada de sobrecarrera, un corte de alimentación o un reinicio.

oPara las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.

oLas rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos de transmisión imprevistos o fallos del enlace.

oTenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las normativas de seguridad locales.1

oCada instalación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

Puede utilizar los bloques de funciones Diagnóstico y Gestión de errores, así como los parámetros de propiedades de red para monitorizar el funcionamiento, el estado y la integridad de las comunicaciones que utilizan esta característica. Esta característica ha sido diseñada para compartir y monitorizar datos y no puede utilizarse para funciones de control críticas.

Lista de variables de red (NVL)

Las variables de red que se intercambiarán se definen en los dos tipos de listas siguientes:

oListas de variables de red (remitente NVL) en un controlador de transmisión

oLista de variables de red (receptor NVL) en un controlador de recepción

Las NVL (remitente) y NVL (receptor) correspondientes contienen las mismas declaraciones de variables. Una vez que haya hecho doble clic en el nodo NVL (remitente) o NVL (receptor) en el árbol Dispositivos, podrá visualizar el contenido de la lista en el editor correspondiente.

La NVL (remitente) contiene las variables de red de un remitente. En la opción Propiedades de red (Network properties) del emisor se definen los parámetros de protocolo y transmisión. Según esta configuración, los valores de las variables se difunden dentro de la red. Los controladores que dispongan de una NVL (receptor) correspondiente pueden recibirlas.

NOTA: Para intercambiar variables de red es necesario instalar las bibliotecas de red que correspondan. Este procedimiento se lleva a cabo de manera automática para el tipo de red UDP tan pronto como se establezcan las propiedades de red de una NVL (remitente).

Las variables de red se transmiten de la NVL (remitente) a una o más NVL (receptor). Es posible definir NVL (remitente) y NVL (receptor) para cada controlador. Por tanto, cada uno de los controladores puede actuar tanto de remitente como de receptor.

El mismo u otro proyecto pueden proporcionar una NVL (remitente). Así que, al crear una NVL (receptor), puede seleccionarse la de NVL (remitente) en una lista de selección en la que aparezcan todas las NVL (remitente) disponibles dentro de la red, o bien esta puede leerse a partir de un archivo de exportación generado previamente (por ejemplo, mediante el cuadro de diálogo Vínculo con archivo) en la NVL (remitente).

NOTA: Si la NVL (remitente) que se utilizará se define en otro proyecto, se necesitará un archivo de exportación.

Consideraciones de NVL

En la tabla siguiente se muestra la lista de controladores que admiten la funcionalidad lista de variables de red (NVL).

Nombre de la función

M241

M251

M258

LMC058

LMC Eco

LMC Pro

LMC Pro2

Lista de variables de red

En la figura se muestra una red formada por un remitente y un máximo de siete receptores:

G-SE-0016776.1.gif-high.gif

 

Controlador remitente A:   Remitente con la NVL (remitente) y controlador receptor con listas de variables de red (NVL (receptor))

Controlador receptor del 1 al 7:   Receptores (con NVL (receptor)) de A y controlador remitente (NVL (remitente)) solo para A