Operador de cadenas de bits IEC para XOR a nivel de bit de los operandos de bit.
Si solo uno de los bits de entrada es 1, entonces el bit resultante será 1; si ambos o ninguno son 1, el bit resultante será 0.
Tipos permitidos:
oBOOL
oBYTE
oWORD
oDWORD
oLWORD
NOTA: XOR permite añadir otras entradas. Si hay más de dos entradas disponibles, entonces se realiza una operación XOR sobre las dos primeras entradas. El resultado, a su vez, será XOR combinado con la entrada 3, etc. Esto tiene el efecto de que un número de entradas impar producirá un bit resultante = 1.
El resultado es 2#0001_1001.
Var1:BYTE;
LD 2#1001_0011
XOR 2#1000_1010
ST var1
Var1 := 2#1001_0011 XOR 2#1000_1010