Operador IEC para rotación a nivel de bit de un operando a la derecha.
erg:= ROR (in, n)
Tipos de datos permitidos
oBYTE
oWORD
oDWORD
oLWORD
in se desplazará la posición de 1 bit a la derecha n veces, mientras que el bit que está situado más a la izquierda se volverá a insertar desde la izquierda.
NOTA: La cantidad de bits que se consideran para la operación aritmética depende del tipo de datos de la variable de entrada. Si la variable de entrada es una constante, se considerará el tipo de datos mínimo posible. El tipo de datos de la variable de salida no tiene ningún efecto en la operación aritmética.
Observe en el ejemplo siguiente en notación hexadecimal los distintos resultados para erg_byte y erg_word. El resultado depende del tipo de datos de la variable de entrada (BYTE o WORD), aunque los valores de las variables de entrada in_byte y in_word son los mismos.
PROGRAM ror_st
VAR
in_byte : BYTE:=16#45;
in_word : WORD:=16#45;
erg_byte : BYTE;
erg_word : WORD;
n: BYTE :=2;
END_VAR
erg_byte:=ROR(in_byte,n); (* Result is 16#51 *)
erg_word:=ROR(in_word,n); (* Result is 16#4011 *)
LD in_byte
ROR n
ST erg_byte