Conversión entre tipos de números enteros
Conversión de un tipo de número integral a otro tipo de número.
<INT data type>_TO_<INT data type>
Para obtener información sobre el tipo de datos enteros, consulte el capítulo Tipos de datos estándar.
Si el número que va a convertir sobrepasa el límite del rango, se ignorarán los primeros bytes del número.
si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)
Si guarda el entero 4223 (16#107f representado como hexadecimal) como una variable SINT, aparecerá como 127 (16#7f representando como hexadecimal).
LD 4223
INT_TO_SINT
ST si