EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

EXPT

Definición

Operador IEC numérico para la exponenciación de una variable con otra variable:

OUT = IN1 elevado a IN2

La variable de entrada puede ser de tipo de datos básico numérico, (SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL, BYTE, WORD, DWORD y LWORD) mientras que la variable de salida debe ser de tipo REAL o LREAL.

El resultado de esta función no queda definido en los siguientes casos:

oLa base es negativa.

oLa base es cero y el exponente es ≤ 0.

El comportamiento de estos valores de entrada depende de la plataforma.

Ejemplo en IL

El resultado es 49.

LD                7
EXPT              2
ST                Var1

Ejemplo en ST

var1:=EXPT(7,2);

Ejemplo en FBD

G-SE-0024462.1.gif-high.gif