EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

MOD

Descripción general

Operador IEC para la división de módulo de una variable entre otra.

Tipos permitidos:

oBYTE

oWORD

oDWORD

oLWORD

oSINT

oUSINT

oINT

oUINT

oDINT

oUDINT

oLINT

oULINT

El resultado de esta función es el resto entero de la división.

Sistemas de destino distintos pueden comportarse de manera diferente respecto a un error de división entre cero. Puede dar lugar a una parada (HALT) del controlador o no llegarse a detectar.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Use las funciones de comprobación descritas en este documento o escriba sus propias comprobaciones para evitar la división entre cero en el código de programación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para obtener más información sobre las funciones de comprobación implícitas, consulte el capítulo POU para comprobaciones implícitas.

Ejemplo en IL

El resultado en Var1 es 1.

LD     9
MOD    2
ST     Var1

Ejemplo en ST

var1 := 9 MOD 2;

Ejemplos en FBD

G-SE-0024268.1.gif-high.gif