NOTA: El operador INI está obsoleto. El método FB_init sustituye al operador INI. Para obtener más información sobre el método FB_init, consulte el capítulo Métodos FB_init, FB_reinit. Sin embargo, el operador aún se puede utilizar para mantener la compatibilidad con los proyectos importados de versiones de EcoStruxure Machine Expert anteriores.
Puede utilizar el operador INI para inicializar las variables Retain que proporciona una instancia del bloque de funciones usada en la POU.
Asigne el operador a una variable booleana.
<variable-booleana> := INI (<instancia-BF, TRUE|FALSE)
Si el segundo parámetro del operador se define en TRUE, se inicializarán todas las variables Retain definidas en el bloque de funciones FB.
fbinst es la instancia del bloque de funciones fb, en la que se define una variable Retain retvar.
Declaración en POU
fbinst:fb;
b:bool;
Parte de implementación
b := INI(fbinst, TRUE);
ivar:=fbinst.retvar (* => retvar gets initialized *)
Ejemplo de llamada del operador en FBD