Es posible utilizar objetos de transición como elementos de transición en un programa o bloque de funciones implementados en SFC.
Para obtener más información, consulte la descripción de pasos y transiciones en el capítulo Elementos SFC / Herramientas.
EcoStruxure Machine Expert facilita la programación orientada a objetos utilizando la herencia dentro de los bloques de funciones. Al ejecutar Agregar objeto sobre un bloque de funciones que hereda de otro, los elementos Acción, Método, Propiedad y Transición utilizados en el bloque de funciones base se enumeran para seleccionarlos.
oLos elementos Acción, Método, Propiedad y Transición con Modificador de acceso = PUBLIC, PROTECTED e INTERNAL definidos en el bloque de funciones base están disponibles para seleccionarlos. Puede adaptar la definición para el objeto heredado. En el objeto heredado, se asigna el mismo Modificador de acceso que a los elementos origen.
oLos elementos Acción, Método, Propiedad y Transición con Modificador de acceso = PRIVATE no se pueden seleccionar porque el acceso está restringido al bloque de funciones base.