Ejemplos de CoDeSys Script Engine
En este capítulo se proporcionan ejemplos de miembros usados frecuentemente de CoDeSys Script Engine. Para obtener una descripción completa de los miembros de cada espacio de nombres, consulte la descripción API de CoDeSys..
Esta sección contiene los siguientes apartados:
oSistema/Interfaz de usuario (UI)
oValores de lectura de la fórmula y envío de un correo electrónico
oDeterminación del árbol Dispositivos del proyecto abierto
oEjemplo de script 4: Importación de un dispositivo en PLCOpenXML desde Subversion
oEjemplo de script 5: Creación y edición de POU
oEjemplo de script 6: Interfaz de usuario/Interacción con el usuario
oEjemplo de script 7: Manipulación del objeto Información del proyecto