Uso de la vista Scripting Immediate de Logic Builder
Cuando inicie Logic Builder con la interfaz de usuario mediante LogicBuilder.exe, los siguientes dos comandos estarán disponibles para abrir dos vistas exclusivas para fines de creación de scripts:
oVer > Scripting Immediate
oVer > Supervisión de Scripting
Ejecución de scripts en la interfaz de usuario de EcoStruxure Machine Expert mediante el comando Ejecutar archivo script o la vista Scripting Immediate:
La vista Scripting Immediate es un host del mismo REPL que puede utilizar en el Logic Builder Shell. Permite interactuar con EcoStruxure Machine Expert en una interfaz basada en texto de manera paralela a la interfaz de usuario.
Ejecute el comando Ver > Scripting Immediate para abrir la vista Scripting Immediate.
En la figura se proporciona un ejemplo de cómo abrir un proyecto, buscar un objeto de dispositivo e imprimir su nombre en la vista Scripting Immediate.
La vista Scripting Immediate permite especificar instrucciones de Python y ejecutarlas (mediante REPL).
Para ejecutar un archivo de script de Python, haga clic en el botón ... o especifique el nombre del script en el cuadro de texto que aparece y haga clic en el botón Ejecutar.
Haga clic en el botón Resetear para restablecer la vista Scripting Immediate y borrar el ámbito actual.
Vista Supervisión de Scripting
En la vista Supervisión de Scripting se muestra el contenido de las variables de Python que ha definido.
Ejecute el comando Ver > Supervisión de Scripting para abrir la vista Supervisión de Scripting.
Elementos de la vista Supervisión de Scripting:
|
Elemento |
Descripción |
|---|---|
|
Botón Añadir a supervisión |
Para añadir una expresión de supervisión, escriba la expresión en la vista Scripting Immediate que aparece y haga clic en el botón Añadir a supervisión. |
|
Botón Eliminar supervisión |
Para eliminar una expresión de supervisión, seleccione una entrada de la vista Supervisión de Scripting y haga clic en el botón Eliminar supervisión. |
|
Opción Actualización automática |
Seleccione la opción Actualización automática a fin de habilitar la función de actualización automática para las expresiones de la vista Supervisión de Scripting. NOTA: Al actualizar los valores, es posible que se cargue otro procesador del PC. |
|
Botón Actualizar valores |
La lista de la vista Supervisión de Scripting se actualiza automáticamente cada vez que se ejecuta una instrucción de la vista Scripting Immediate. Para actualizar la lista manualmente, haga clic en el botón Actualizar valores. |
Escriba y ejecute la siguiente instrucción en la vista Scripting Immediate.
projectName = "C:\\temp\\MyProject.project"
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Escriba projectName en la vista Scripting Immediate. |
|
2 |
Haga clic en el botón Añadir a supervisión de la vista Supervisión de Scripting. Resultado: la variable projectName se muestra en la lista de Supervisión de Scripting. |
Cuando asigne un valor distinto a la variable projectName, se mostrará el contenido modificado.