EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Propiedades del elemento SFC

Descripción general

Puede visualizar y editar las propiedades de un elemento SFC en el cuadro de diálogo Propiedades del elemento. Abra este cuadro de diálogo mediante el comando Propiedades del elemento, que forma parte del menú Visualizar.

Las propiedades que se visualicen dependerán del elemento seleccionado en ese momento.

Puede configurar si deben visualizarse determinados tipos de propiedades junto a un elemento en la gráfica SFC en la ficha Visualizar de las opciones del editor SFC.

Configuración general

Propiedad

Descripción

Nombre

Nombre del elemento; de forma predeterminada <elemento><número de ejecución>. Ejemplos: nombre de paso Step0, Step1, nombre de rama branch0, etc.

Comentario

Comentario sobre el elemento en una cadena de texto. Ejemplo: Restablecer contador.

Pulse CTRL + INTRO para insertar saltos de línea.

Símbolo

Por cada elemento SFC se crea implícitamente un indicador que se denomina igual que el elemento.

Aquí puede especificar si esta variable de indicador debe exportarse a la configuración de símbolos y cómo debe ser accesible el símbolo en el controlador.

Ninguno: el símbolo se exportará a la configuración de símbolos, pero no estará accesible en el controlador.

Lectura: el símbolo se exportará a la configuración de símbolos y podrá leerse en el controlador.

Escritura: el símbolo se exportará a la configuración de símbolos y podrá escribirse en el controlador.

Lectura/escritura: combinación de lectura y escritura.

De forma predeterminada, este campo se deja vacío. Es decir, no se exporta ningún símbolo a la configuración de símbolos.

Propiedades específicas

Propiedad específica

Descripción

Paso inicial 

La opción se activa en las propiedades del paso inicial actual. De forma predeterminada, se activa para el primer paso de SFC y se desactiva para los demás pasos. Si activa esta opción para otro paso, debe desactivarla en el paso inicial anterior. En caso contrario, se generará un error de compilador.

Duplicar durante la copia 

Esta opción estará disponible para los pasos que incluyan una acción de paso (acción de entrada, acción principal o acción de salida), así como para las transiciones que se vinculen a un objeto de transición.

Si se encuentra seleccionada la opción Duplicar durante la copia, se creará un nuevo objeto para cada acción, paso y propiedad que se llame al copiar el paso o la transición. El nuevo objeto incluye una copia del código de implementación del objeto de origen.

Si no se ha seleccionado la opción Duplicar durante la copia, se conservará el vínculo al objeto llamado para las acciones, propiedades y pasos asociados al copiar el paso o la transición. No se crearán nuevos objetos. El origen y las copias del paso o la transición llamarán la misma acción, paso o propiedad.

Tiempos

 

Define los tiempos de proceso mínimo y máximo del paso.

Mínimo activo

Duración mínima para el procesamiento del paso en cuestión, a pesar de que la siguiente transición sea TRUE. Valores permitidos: tiempo según la sintaxis IEC (por ejemplo, t#8s) o variable TIME; valor predeterminado: t#0s.

Máximo activo

Duración máxima de tiempo que debería requerir el procesamiento de este paso. Los timeouts en los pasos se indican mediante el indicador SFCError de la variable implícita. Valores permitidos: tiempo según la sintaxis IEC (por ejemplo, t#8s) o variable TIME; valor predeterminado: t#0s 

Acciones

 

Define las Acciones que deben realizarse cuando el paso está activo. Consulte la descripción de la sección Secuencia de procesamiento en SFC para obtener más información.

Paso activado

Esta acción se ejecutará después de que el paso se active.

Paso activo

Esta acción se ejecutará cuando el paso esté activo y las posibles acciones de la entrada ya se hayan procesado.

Paso desactivado

Esta acción se ejecutará en el ciclo posterior a la desactivación de un paso (acción de salida).

NOTA: Utilice las variables implícitas correspondientes para determinar el estado de las acciones y los timeouts mediante indicadores SFC.