EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Calificador para las acciones en SFC

Descripción general

Para configurar de qué forma las acciones deben asociarse a los pasos IEC, hay disponibles algunos calificadores, que deben insertarse en el campo de calificador de un elemento de acción.

Calificadores disponibles

Calificador

Nombre desarrollado

Descripción

N

no almacenada

La acción se mantiene activa mientras el paso esté activo.

R0

restablecimiento de anulación

La acción se desactiva.

S0

establecida (almacenada)

La acción se iniciará cuando el paso esté activo y se continuará una vez que el paso esté desactivado y hasta que la acción se restablezca.

L

limitada en el tiempo

La acción se iniciará cuando el paso esté activo. Continuará hasta que el paso se desactive o haya pasado un tiempo determinado.

D

retardada

Se iniciará un temporizador de retardo cuando el paso esté activo. Si el paso sigue activo después del retardo, la acción se iniciará y continuará hasta que se desactive.

NOTA: Cuando dos pasos consecutivos tienen una acción D (retardada) para establecer la misma variable booleana, esta variable no se restablecerá durante la transición de un paso a otro. Para restablecer la variable, inserte un paso intermedio entre los dos pasos.

P

pulso

La acción se iniciará cuando el paso esté activo/inactivo y se ejecutará una sola vez.

SD

almacenada y retardada

La acción se iniciará tras el retardo establecido y continuará hasta que se restablezca.

DS

retardada y almacenada

Si el paso sigue activo después del retardo especificado, la acción se iniciará y continuará hasta que se restablezca.

SL

almacenada y limitada en el tiempo

La acción se iniciará cuando el paso esté activo y continuará durante el tiempo especificado o hasta que se produzca un restablecimiento.

Los calificadores L, D, SD, DS y SL requieren un valor de tiempo en formato de constante TIME. Introdúzcalo directamente después del calificador separado por un espacio en blanco, por ejemplo L T#10s.

NOTA: Al desactivar una acción IEC, se ejecutará una vez más. Por consiguiente, cada acción se ejecutará al menos dos veces.