EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Buscador de funciones y bloques de funciones

Descripción general

EcoStruxure Machine Expert proporciona el buscador FFB (funciones y bloques de funciones) que le ayuda a encontrar una función o un bloque de funciones específico, incluso si no sabe su nombre exacto.

Puede usar el buscador de funciones y bloques de funciones en los siguientes lenguajes de programación que permiten insertar bloques de funciones:

oCFC

oLD

oIL

oFBD

oST

Cómo encontrar una función o un bloque de funciones con el buscador FFB

Cuando vaya a crear un código de programación en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, vaya al lugar donde desee insertar el bloque de funciones y abra el buscador FFB como se indica a continuación:

oSeleccione el menú Editar > Buscador FFB.

O bien

oHaga clic con el botón derecho en el lugar correspondiente del editor y seleccione el comando Buscador FFB... en el menú contextual.

Aparece el cuadro de diálogo Buscador FFB:

G-SE-0010103.2.gif-high.gif

 

 

El cuadro de diálogo Buscador FFB contiene los siguientes elementos para encontrar una función o un bloque de funciones:

Elemento

Descripción

Buscar

En el cuadro de texto Buscar, introduzca el nombre de la función o el bloque de funciones que desea insertar en el código de programación.

Como comodín puede usar un signo de cierre de interrogación (?), que reemplaza exactamente un carácter, o bien un asterisco (*), que puede reemplazar varios caracteres o ninguno.

Empresa

Si sabe la empresa que creó la biblioteca que incluye el bloque de funciones que está buscando, puede seleccionar las empresas en la lista Empresa.

Este parámetro está establecido de forma predeterminada en Todas las empresas.

Mayúsculas y minúsculas

Marque la casilla Mayúsculas y minúsculas para realizar una búsqueda que distinga entre mayúsculas y minúsculas.

De forma predeterminada, esta casilla no está seleccionada.

Incluir comentarios en la búsqueda

Marque la casilla Incluir comentarios en la búsqueda para buscar la cadena especificada no sólo en los nombres de funciones y bloques de funciones, sino también en los comentarios que se guardan con ellos.

De forma predeterminada, esta casilla no está seleccionada.

Buscar únicamente en bibliotecas del proyecto

Marque la casilla Buscar únicamente en bibliotecas del proyecto para limitar la búsqueda a las bibliotecas que se usan en la aplicación actual.

De forma predeterminada, esta casilla no está seleccionada, y la operación de búsqueda incluye todas las bibliotecas instaladas en el PC con EcoStruxure Machine Expert.

Buscar 

Haga clic en el botón Buscar o pulse la tecla INTRO para empezar a buscar la función o el bloque de funciones.

Resultados devueltos por el buscador FFB

Las funciones o bloques de funciones que coincidan con los criterios de búsqueda especificados se indicarán en la lista Resultados, con la siguiente información:

oNombre de la función o bloque de funciones.

oBiblioteca en la que está almacenada la función o bloque de funciones.

oVersión de la biblioteca.

oEmpresa que ha creado la biblioteca.

oSi está disponible, se mostrará un comentario en la columna situada en la parte derecha.

oLa columna Cargado en la parte izquierda indica si la biblioteca, la función o el bloque de funciones guardados están ya en uso en el proyecto actual.

Para mostrar más información acerca de una de las funciones o bloques de funciones, selecciónelo en la lista. En el siguiente campo, se mostrará un gráfico de la función/bloque de funciones con sus entradas y salidas, así como una descripción o cualquier información adicional, si está disponible.

Integración de una función/bloque de funciones en el código de programación

Para integrar una función/bloque de funciones encontrado por el buscador FFB en el código de programación, selecciónelo en la lista Resultados y:

oHaga doble clic en la entrada seleccionada de la lista Resultados.

oO bien, haga clic en el botón Aceptar.

La función/bloque de funciones seleccionado se insertará en el lugar donde esté colocado el cursor en el código de programación y la biblioteca respectiva se cargará automáticamente.

Repita esta operación cuando necesite ayuda para encontrar una función/bloque de funciones específico.