Creación de un objeto de traza
Para insertar un objeto de traza en el árbol Herramientas, seleccione el nodo Aplicación, haga clic en el botón del signo más de color verde y ejecute el comando Trazado.... Haga doble clic en el nodo Traza en el árbol Herramientas para abrir el editor de trazas.
Traza recién creada con menú contextual:
Una traza contiene al menos una variable que está muestreada.
En el área del árbol de traza, en la parte derecha de la ventana, se muestran las variables de traza configuradas. De forma predeterminada, las variables de traza se muestran con su ruta de instancia completa.
Seleccione la casilla Ocultar rutas de instancia para ocultar la ruta de instancia. Para mostrar esta casilla, haga clic en el botón de flecha de la esquina superior derecha del área del árbol de traza.
Para configurar o modificar la configuración de traza, utilice los comandos del menú contextual en el área del árbol de traza:
oAgregar variable...: abre el cuadro de diálogo Configuración de traza con Configuración de variable.
oEliminar: elimina la variable seleccionada. Solo está disponible si existe al menos una variable de traza.
oVisible: este comando hace que sea visible la variable seleccionada. Solo está disponible si existe al menos una variable de traza.
oConfiguración...: abre el cuadro de diálogo Configuración de traza con Configuración de registro.
oMostrar...: abre el cuadro de diálogo Modificar configuración de pantalla. Permite configurar la apariencia de la gráfica y el sistema de coordenadas. Este comando no está disponible hasta que se carga una configuración.
Para ejecutar la traza, utilice los comandos siguientes:
Para personalizar la vista de las gráficas, utilice los comandos siguientes:
oZoom
oPara obtener más información, consulte el capítulo Operaciones de teclado para diagramas de traza.
Para acceder a trazas almacenadas en el sistema de tiempo de ejecución, utilice los comandos siguientes:
Para acceder a trazas almacenadas en el disco, utilice los comandos siguientes:
oExportar configuración de traza simbólica
Para iniciar la traza en modalidad online, descargue la configuración de traza en el controlador ejecutando el comando Descarga de traza. Las gráficas de las variables de traza se muestran en la ventana del editor de trazas, donde podrá almacenarlas en un archivo externo. Este archivo puede volver a cargarse en el editor. Consulte también el capítulo Editor de traza en modalidad online.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Iniciar sesión y ejecutar la aplicación asociada. Resultado: La aplicación se ejecuta en el controlador. |
|
2 |
Descarga de traza Resultado: Las gráficas de traza se muestran inmediatamente en función de la configuración de traza. |
|
3 |
Organizar las gráficas de traza, almacenar los datos de traza, iniciar/detener la traza. |
El editor de trazas muestra un ejemplo de traza en modalidad online. Se han seleccionado cuatro variables para su visualización en el árbol de variables, en la parte derecha del cuadro de diálogo.
Traza en modalidad online