EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Registro de datos de tendencias

 

Inicio del proceso de registro

Condición previa

Para iniciar el proceso de registro, es necesario contar con un objeto configurado de tipo Registro de tendencias.

Inicio del registro de tendencias

Paso

Acción

1

Inicie el controlador.

2

Seleccione la aplicación que contiene el registro de tendencias y ejecute el comando Aplicación > Inicio de sesión.

3

Inicie la aplicación.

Antes de detener el controlador o de realizar una descarga (ejecutar el comando Cambio en línea), detenga el proceso de registro de tendencias a fin de guardar los datos de tendencias en la base de datos.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Detenga la función de tendencias y guarde los datos de tendencias antes de cambiar el estado del controlador del estado de ejecución.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Inicio condicional del registro de tendencias

Condición previa: debe haberse realizado la configuración de tendencias.

Paso

Acción

1

Haga doble clic en un objeto de tendencia.

Resultado: se abre el Editor de registro de tendencias.

2

Seleccione el nodo superior en la vista de árbol de la configuración.

Resultado: se muestra la Configuración de registro en la parte derecha del cuadro de diálogo.

3

Asigne una variable booleana al campo Condición de registro.

La variable booleana controla el registro de los datos.

4

Seleccione la aplicación que contiene el registro de tendencias y ejecute el comando Aplicación > Inicio de sesión.

5

Inicie la aplicación.