Objetos de registro de tendencias
Para insertar un objeto de registro de tendencias en el árbol Herramientas, seleccione el nodo Aplicación, haga clic en el botón del signo más de color verde y ejecute el comando Añadir otros objetos > Registro de tendencias.... Haga doble clic en un objeto de tipo Registro de tendencias en el árbol Herramientas para abrir el Editor de registro de tendencias.
Árbol Herramientas con objetos de registro de tendencias:
1 TrendRecordingTask de tipo Tarea
2 Administrador de registro de tendencias
3 Objeto <nombre del registro de tendencias> de tipo Registro de tendencia
Objeto Tarea de registro de tendencias
El objeto Tarea de registro de tendencias amplía la aplicación con una tarea en la que se ejecuta el Administrador de registro de tendencias. El árbol Herramientas solo dispone de un subnodo Administrador de registro de tendencias por cada nodo Aplicación. La tarea llama el siguiente programa: VisuTrendStorageAccess.GlobalInstances.g_TrendRecordingManager.CyclicCall.
Si añade una tendencia en una visualización, el nodo Configuración de tareas se ampliará con un objeto Tarea de registro de tendencias.
Objeto Administrador de registro de tendencias
El objeto Administrador de registro de tendencias amplía la aplicación con una función de almacenamiento de datos a largo plazo con la ayuda de una base de datos. El árbol Herramientas solo dispone de un subnodo Administrador de registro de tendencias por cada nodo Aplicación.
Objeto de tipo Registro de tendencias
El objeto de tipo Registro de tendencias amplía la aplicación con la función Colocar datos en una base de datos. Los datos se adquieren con la función de traza. Debajo de un nodo Aplicación se permite cualquier cantidad de objetos de registro de tendencias. El registro de tendencias se configura en el Editor de registro de tendencias.