EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Configuración de registro

Descripción general

Se abrirá el cuadro de diálogo Registro de tendencias con la Configuración de registro cuando seleccione el nodo superior de la vista de árbol del Editor de registro de tendencias.

Los datos se registran mediante la función del componente de tiempo de ejecución que también se utiliza para la traza. La configuración que aparece en este caso es idéntica. Los parámetros relacionados con las configuraciones de desencadenador no son necesarios durante el registro de tendencias, por lo que aparecerán atenuados.

Definición y modificación de la configuración de registro

El cuadro de diálogo Configuración de registro de tendencias con la Configuración de registro incluye los elementos de configuración siguientes:

Elemento

Descripción

Parámetro Tarea

Seleccione, en la lista, la tarea en la que se ejecutará la adquisición de datos. Por lo general, el registro de tendencias se ejecuta en la misma tarea que el programa principal, por ejemplo, PLC_PRG.

Parámetro Condición de registro

Hace referencia a una variable de tipo BOOL, a un bit o a una propiedad. La adquisición de datos se ejecuta si el valor es TRUE. Este ajuste es opcional.

Parámetro Comentario

Introduzca un texto a modo de comentario.

Parámetro Resolución

Resolución con la que se adquirirá la marca de hora.

Ajuste la resolución de la marca de hora en 1 μs en el caso de que la tarea de tendencia incluya un tiempo de ciclo de 1 ms o inferior.

Botón Almacenamiento de tendencias...

Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Almacenamiento de tendencias. Este permite configurar otros parámetros relacionados con el comportamiento del registro de tendencias durante el tiempo de ejecución.

Botón Avanzado...

Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas. Permite configurar parámetros relacionados con la adquisición y el almacenamiento de datos.

Cuadro de diálogo Almacenamiento de tendencias

Haga clic en el botón Almacenamiento de tendencias... del cuadro de diálogo Configuración de registro para abrir el cuadro de diálogo Almacenamiento de tendencias.

El cuadro de diálogo Almacenamiento de tendencias incluye la configuración para el almacena­miento de datos en el búfer durante el registro de tendencias.

Parámetro

Descripción

Cantidad máxima de variables

Define el número máximo de variables de tendencia que se gestionarán en la base de datos. Si modifica este valor, EcoStruxure Machine Expert actualizará la base de datos del controlador forzando la descarga en el próximo inicio de sesión del controlador. A continuación, se cargará la base de datos desde el controlador, y las variables de la base de datos aumentarán o disminuirán en función del nuevo ajuste y se descargarán en el controlador.

Guardar cada n milisegundos

Número de ms que define el intervalo de tiempo con el que se almacenarán temporalmente los datos registrados en un búfer local antes de almacenarse permanentemente en la base de datos. El intervalo de tiempo se convierte internamente al número correspondiente de ciclos de tarea. La duración de un ciclo de tarea se define en la configuración de la tarea.

Cuanto mayor sea el valor, mejor será el rendimiento del tiempo de ejecución. El inconveniente de este proceso es que, cuanto mayor sea el valor, mayor será también la cantidad de datos que podría perderse en caso de cambio de estado del controlador.

Cuanto menor sea el valor, menor será el riesgo. El inconveniente de este proceso es que, con grandes cantidades de datos, se degrada el control de la visualización de tendencias.

Límite

Active una opción para limitar el registro.

 

Sin límites

No hay límites para la cantidad de datos de registro de tendencias que se almacenarán.

Utilice esta opción solo para fines de pruebas, ya que el uso de esta opción podría agotar con el tiempo el espacio de archivos del controlador si no se realiza un mantenimiento periódico.

Número máximo de registros

Con esta opción se define el número máximo de registros de datos que se almacenarán en la base de datos. Cada registro de datos consta de la marca de hora y los valores de las variables de tendencia.

NOTA: Si se supera este límite, se detiene el registro de tendencias.

Tamaño de memoria máximo

Con esta opción se define el tamaño de memoria máximo reservado para el almacenamiento de tendencias. El número de registros que pueden almacenarse en esta memoria dependerá del tamaño de los diferentes registros.

Seleccione la unidad más apropiada en la lista: kilobytes (KB), megabytes (MB) o gigabytes (GB).

NOTA: Si la memoria reservada para el almacenamiento de tendencias está llena, el registro de tendencias continuará pero, al hacerlo, se sobrescribirán los registros más antiguos.

Cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas

Haga clic en el botón Avanzado... del cuadro de diálogo Configuración de registro para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas.

El cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas permite configurar otros parámetros relacionados con el comportamiento del registro de tendencias en el tiempo de ejecución.

Parámetro

Descripción

Medición cada n ciclos

Define con qué frecuencia adquirirá los datos el sistema en tiempo de ejecución, en función del número de ciclos que se hayan completado.

El intervalo de tiempo se calcula en función de la frecuencia mediante los ajustes de la configuración de tareas. De este modo, el cálculo solo puede realizarse si se define al menos el tiempo de ciclo de tarea. El resultado se muestra a la derecha del campo de entrada, por ejemplo, 1h1m1s1ms.

El ajuste predeterminado es 1. Esto significa que los datos se adquieren con cada ciclo.

Búfer de tiempo de ejecución adicional para

Permite definir el tiempo, en ms, en el que el sistema en tiempo de ejecución podrá utilizar un búfer adicional de "desborde" para el registro de datos.

Ejemplo: 1000 ms

NOTA: Este búfer adicional puede contribuir a evitar la pérdida de datos si se produce un retraso durante el almacenamiento de datos de tendencias.