Se abrirá el cuadro de diálogo Registro de tendencias con la Configuración de variable cuando seleccione una variable de tendencia en la vista de árbol del Editor de registro de tendencias. Permite configurar qué variables y parámetros se deben registrar y cómo se muestran.
El cuadro de diálogo Configuración de tendencia con Configuración de variable se corresponde con el cuadro de diálogo de traza. Las variables de tendencia se muestran en la parte izquierda de la ventana en una estructura de árbol. El nodo superior lleva como título el nombre de la tendencia.
Definición y modificación de la configuración de la variable
Para elegir la configuración de la variable, seleccione la variable deseada en la vista de árbol de la parte izquierda. La configuración actual se mostrará en la parte derecha del cuadro de diálogo. Para modificar la configuración de la variable más tarde, seleccione la entrada de la variable en la vista de árbol y vuelva a utilizar el cuadro de diálogo Configuración de variable.
Parámetro |
Descripción |
|
---|---|---|
Variable |
Seleccione, en la lista, la variable IEC cuyo valor se haya adquirido. El tipo de la variable debe ser válido. |
|
Parámetro |
Seleccione, en la lista, el parámetro cuyo valor se haya adquirido. El tipo del parámetro debe ser válido. |
|
Display variable name |
Si se ha seleccionado la opción Display variable name, la visualización mostrará el nombre de la variable IEC en el diagrama de tendencias en la modalidad de tiempo de ejecución, ya sea solo o entre paréntesis después de la Descripción. Si no se ha seleccionado la opción, se mostrará el nombre de la variable IEC pero no aparecerá entre paréntesis después de la Descripción. |
|
Descripción |
Introduzca un texto para la información sobre herramientas que se mostrará cuando el usuario de la visualización se centre en la variable del diagrama de tendencias. El texto se insertará en el objeto GlobalTextList, donde podrá localizarse. Si se ha seleccionado la opción Display variable name, la información sobre herramientas se ampliará con el nombre de la variable entre paréntesis. Ejemplo: Sensor A (PLC_PRG.iSensor_A) Si no introduce ningún texto en el cuadro Descripción, se seleccionará de manera predeterminada la opción Display variable name y solo se mostrará el nombre de la variable. Ejemplo: PLC_PRG.iSensor_A Si se asigna una leyenda a la tendencia, la variable de tendencia se enumerará en la leyenda, que se mostrará a medida que se configura la tendencia. |
|
Color |
Color con el que se mostrará la variable en el diagrama de tendencias. Haga clic en |
|
Tipo de línea |
Permite definir cómo se mostrarán los valores adquiridos en un gráfico lineal. Utilice la opción Línea para grandes cantidades de datos. |
|
|
Línea |
Los valores se conectan para formar una línea. |
Paso |
Los valores se conectan en forma de pasos. |
|
Ninguno |
Los valores no se conectan. |
|
Tipo de punto |
Permite definir cómo se mostrarán los valores adquiridos en un gráfico de puntos. Utilice la opción Ninguno para grandes cantidades de datos. |
|
|
Punto |
El valor se muestra como un punto. |
Cruz |
El valor se muestra como una cruz. |
|
Ninguno |
El valor no se muestra. |
|
Activar el límite inferior |
Si se activa esta opción, se mostrará un mensaje cuando el valor de la variable se encuentre por debajo del límite inferior. |
|
Límite inferior |
Si el valor de la variable de tendencia se encuentra por debajo del límite, la variable se mostrará en el Color que se haya definido para los valores que se encuentren en esta circunstancia. |
|
Advertencia color mínimo |
Color con el que se muestra la variable cuando esta se encuentra por debajo del límite inferior. |
|
Advertencia para máximo |
Si se activa esta opción, se mostrará un mensaje cuando el valor de la variable se encuentre por encima del límite superior. |
|
Límite superior |
Si el valor de la variable de tendencia supera el límite, la variable se mostrará en el Color que se haya definido para los valores que se encuentren en esta circunstancia. |
|
Advertencia color máximo |
Color con el que se muestra la variable cuando esta se encuentra por encima del límite superior. |
Una variable de tendencia válida pueden ser una variable IEC, una propiedad, una referencia, el contenido de un puntero, un elemento ARRAY o una enumeración, siempre que el tipo no sea STRING, WSTRING ni ARRAY.