EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Modalidad de acceso directo

Descripción general

El editor de declaraciones y el resto de editores de textos en los que se ejecutan las declaraciones admiten la modalidad de acceso directo.

Puede activar esta modalidad pulsando CTRL+INTRO al terminar una línea de la declaración.

Le permite utilizar accesos directos en vez de escribir completamente la declaración.

Accesos directos compatibles

Son compatibles los siguientes accesos directos:

oTodos los identificadores hasta el último identificador de una línea pasarán a ser identificadores de variables de la declaración.

oEl tipo de declaración se determina mediante el último identificador de la línea.

En este contexto, se ejecutan los siguientes reemplazos:

B o BOOL

se reemplaza por

BOOL

I o INT

INT

R o REAL

REAL

S o string

STRING

oSi no se ha establecido ningún tipo mediante estas normas, BOOL será automáticamente el tipo y el último identificador no se utilizará como tal (consulte el ejemplo 1).

oTodas las constantes, en función del tipo de declaración, se convertirán en una inicialización o cadena (consulte los ejemplos 2 y 3).

oUna dirección (como en %MD12) se extiende mediante la palabra clave AT (consulte el ejemplo 4).

oEl texto después de un punto y coma (;) pasa a ser un comentario (consulte el ejemplo 4).

oEl resto de caracteres de la línea se ignoran (consulte, por ejemplo, el signo de exclamación del ejemplo 5).

Ejemplos

N.º de ejemplo

Método abreviado

Declaración resultante

1

A

A: BOOL;

2

A B I 2

A, B: INT := 2;

3

sX S 2; A string

sX:STRING(2); // A string

4

X %MD12 R 5; Real Number

X %MD12 R 5 Real Number

5

B !

B: BOOL;