EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Creación de una lista de supervisión

Procedimiento

Paso

Acción

Comentario

1

Ejecute el comando Ver > Supervisar > Supervisar <n> para que se abra una vista Supervisar.

2

Haga doble clic en el campo de la columna Expresión y especifique la variable que se supervisará ya sea manualmente o bien a través de Accesibilidad.

Sintaxis: <device name>.<application name>.<object name>.<variable name>

NOTA: Si especifica el nombre de una variable estructurada, en modalidad online, los diferentes componentes de la estructura se especificarán automáticamente en las líneas siguientes.

3

A continuación, defina todas las variables que desea que se supervisen en la lista de supervisión actual. Para modificar el orden de las entradas, utilice el método de arrastrar y soltar.

Los campos Punto de ejecución, Tipo, Dirección y Comentario se completan automáticamente de acuerdo con la declaración de las variables. El símbolo que precede a la expresión indica si se trata de una variable de entrada G-SE-0025884.1.gif-high.gif, una variable de salida G-SE-0025887.1.gif-high.gif o una variable normal G-SE-0025886.1.gif-high.gif.

Modalidad online

En la modalidad online, el valor de la variable actual se muestra en la columna Valor. Al igual que sucede en otras posiciones de supervisión, es posible definir Valores preparados y forzarlos o escribirlos. Para obtener más información, consulte los capítulos Forzar valores, cuadro de diálogo Preparar valor y Supervisión.

En la modalidad online, ejecute el comando Agregar a la lista de supervisión para añadir la expresión que tiene el foco en esos momentos a la lista de supervisión.