Device Type ManagerInstalación de (DTM)
El componente de software específico del dispositivo se denomina DTM (del inglés Device Type Manager, gestor de tipos de dispositivo) y lo proporciona el fabricante con el dispositivo.
La instalación del DTM en EcoStruxure Machine Expert consta de dos fases:
oInstale los DTM en un PC con EcoStruxure Machine Expert. Esta acción permitirá a EcoStruxure Machine Expert detectar los DTM.
oImporte los DTM al Repositorio de dispositivos de EcoStruxure Machine Expert.
En la entrega del software EcoStruxure Machine Expert se incluye un set básico de DTM que puede instalarse durante la instalación del software EcoStruxure Machine Expert mediante Machine Expert Installer.
Puede descargar otros DTM de Schneider Electric de www.schneider-electric.com.
Para obtener información sobre cómo instalar DTM de terceros en el PC, contacte con su proveedor de DTM.
NOTA: Los DTM se instalan/desinstalan en el PC que ejecuta EcoStruxure Machine Expert, y se accede a ellos desde la ventana Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas.
Si ha instalado un DTM mediante el Machine Expert Installer, debe usar el Machine Expert Installer para desinstalarlo. Si no ha usado EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager para instalarlo, debe ir a Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas para desinstalarlo.