Adición de ampliaciones de TM5/TM7
Después de añadir una interfaz CANopen, se puede integrar la isla de E/S distribuida de TM5/TM7.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione el módulo de ampliación TMxxxxx en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados. Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte: • Uso del método de arrastrar y colocar • Uso del menú contextual o el botón Más |
2 |
Para acceder a la pantalla del editor de dispositivo, haga doble clic en el nodo que ha añadido. |
Pantalla Editor de dispositivo
La pantalla Editor de dispositivo contiene las siguientes fichas:
La ficha Información DTM consta de 2 secciones:
Sección |
Descripción |
---|---|
Información DTM |
Información general acerca de la interfaz de CANopen |
Comunicación |
Supervisión del estado, el progreso y los elementos principales de la interfaz CANopen |
El DTM se abre en esta ficha.
Para obtener más información sobre el DTM, haga clic en el botón Ayuda de la ficha Configuración o consulte la documentación disponible para ese DTM específico.
En esta ficha se muestra información general sobre el dispositivo (nombre, descripción, fabricante, versión, imagen).
Muestra el estado y los mensajes de diagnóstico específicos del dispositivo.