Conectividad de DTM de Modbus TCP y EtherNet/IP
La conexión al dispositivo a través de Modbus TCP o EtherNet/IP depende de varios ajustes de configuración:
oConfiguración del dispositivo
oConfiguración del PC
oConfiguración del controlador
oInfraestructura de red
oArquitectura
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Cree y descargue la aplicación en el controller. |
|
2 |
Configure la dirección IP del dispositivo o el método de direccionamiento (DHCP, BOOTP). |
|
3 |
Lleve a cabo un ciclo de apagado y encendido en el dispositivo. Para algunos dispositivos es necesario obtener la configuración de red correcta. |
|
4 |
Si es necesario, puede editar la conexión para acceder al dispositivo. |
|
5 |
Seleccione la función de DTM que necesite en el menú contextual del dispositivo (Cargar desde el dispositivo, Cargar en el dispositivo...). Consulte Menú contextual DTM. |
Sólo se puede acceder a DTM en Modbus TCP y EtherNet/IP directamente a través de Ethernet.
NOTA: No es compatible una conexión USB-Ethernet transparente por controlador hacia el dispositivo.
Configuración de la dirección IP manual
oLa dirección IP en la configuración DTM debe coincidir con la dirección IP exacta del dispositivo. Compruebe la dirección IP del propio dispositivo (visualización o similar).
oCompruebe que la dirección IP no ha sido ocupada por otro dispositivo de la misma red (compruébelo con un ping de la dirección en Ethernet, o consulte con su gestor de sistemas de información).
oCompruebe que la dirección IP del puerto Ethernet del controlador está definida como una dirección de pasarela en el dispositivo.
oCompruebe que su dispositivo está en la misma subred definida en la configuración de la dirección IP del puerto Ethernet del controlador.
Configuración de la dirección IP automática mediante DHCP
oSi la dirección IP se ha definido automáticamente mediante el servidor DHCP del controlador M251, compruebe la tabla Administrador de red del controlador M251 (consulte Administrador de red).
oCompruebe que la dirección IP del puerto Ethernet se ha configurado como dirección de pasarela del dispositivo en la tabla Administrador de red.
oConsidere su controlador una pasarela o un enrutador entre su PC (red de control) y el dispositivo (puerto Ethernet industrial).
oCompruebe que el servicio de reenvío de IP está habilitado (casilla Habilitar el reenvío de IP, consulte Parámetros de seguridad).
oCompruebe que la dirección IP del puerto Ethernet del controlador está definida como una dirección de pasarela en el dispositivo.
oCompruebe que su dispositivo está en la misma subred definida en la configuración de la dirección IP del puerto Ethernet del controlador.
oCompruebe que el PC está en la misma subred que uno de los puertos Ethernet del controlador.
ID de la unidad y pasarela de Modbus TCP a Modbus SL
Si hay un dispositivo conectado a través de Modbus SL tras una pasarela Modbus TCP/Modbus SL, la ID de unidad debe coincidir con la dirección Modbus SL del dispositivo.
Dispositivo y ID de unidad de Modbus TCP
La ID de unidad de DTM se debe establecer en 248.