El bloque de funciones StrainGauge TM5 proporciona una medición calibrada. Debe calibrar su sistema antes de empezar una medición.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Definir un primer punto de referencia. |
2 |
Definir un segundo punto de referencia. |
3 |
Definir una tara. |
La medición calibrada se realiza mediante interpolación lineal:
La línea calibrada se guarda en una variable del tipo StrainGaugeParameter.
NOTA: Para definir la línea de calibración, se recomienda elegir dos puntos de referencia en torno al valor nominal de medición. El primer punto de referencia, del 10 al 20% del valor nominal, y el segundo, del 50 al 60% del valor nominal.