EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Descripción general

 

Creación de un sistema de medición

Descripción general

El sensor para el medidor de esfuerzo de puente completo ofrece una señal eléctrica que el módulo TM5SEAISG convierte en un valor numérico bruto. El valor bruto se procesa con el uso del bloque de funciones StrainGaugeExt, que proporciona un valor calibrado.

Este bloque de funciones cuenta con tres funciones:

orealizar una medición media de la entrada de TM5SEAISG en un período determinado;

odefinir una calibración lineal para atender las necesidades de su proceso; y

oofrecer una medición calibrada.

NOTA: El bloque de funciones Medidor de esfuerzo no se declara automáticamente al añadir TM5SEAISG al controlador.

El valor bruto medio se calcula con todas las mediciones realizadas por el módulo TM5SEAISG durante un número determinado de ciclos de tarea. El número de ciclos de tarea se define con la entrada Cycle_Number del bloque de funciones.

G-SE-0017969.1.gif-high.gif

 

 

Donde n es el valor Cycle_number.

NOTA: La precisión que ofrece una medición mediante un módulo electrónico se puede ver comprometida considerablemente si no se respetan las normas de instalación y configuración del medidor de esfuerzo de puente completo.

Ciclo de medición

El sistema de medición se muestra en el diagrama siguiente:

G-SE-0017965.2.gif-high.gif

 

 

El sistema de medición se crea a través de la configuración de TM5SEAISG y el uso del bloque de funciones StrainGaugeExt.