Referencia a entradas para la biblioteca TeSys island
Hacer referencia al acoplador de bus de TeSys island desde los bloques de funciones
Cada uno de los bloques de funciones de la biblioteca TeSys island requiere una referencia al acoplador de bus de TeSys island. Para ello, configure el nombre que asignó al nodo TeSys_island de Dispositivos como entrada iq_TeSysIslandRef de los bloques de funciones.
El nombre del avatar se utiliza para seleccionar el avatar que se controlará mediante el bloque de funciones. Este se encuentra disponible en los bloques de funciones de avatar, a excepción de los bloques de funciones de gestión de equipos. Si el parámetro Nombre de avatar no se ha configurado o bien no está configurado correctamente, se mostrará el mensaje de error ET_Result.AvatarNotAvailable. Si modifica este nombre durante la ejecución del bloque de funciones, se ignorará la acción.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Abra la configuración de TeSys island. |
2 |
Seleccione MI AVATAR. |
3 |
Haga referencia al nombre del avatar (por ejemplo, AvDigitalIO o AvMotorOneDirection) en la entrada del bloque de funciones i_sAvatarName. NOTA: El nombre del avatar se encuentra en la sección PARÁMETROS DEL AVATAR. |
En la siguiente figura se proporciona un ejemplo del bloque de funciones DigitalIO que solo está disponible para avatars de E/S digitales:
En la siguiente figura se proporciona un ejemplo del bloque de funciones Energy disponible para todos los avatars, a excepción del avatar del Sistema:
El nombre permite seleccionar el dispositivo en los bloques de funciones para la gestión de equipos. Si el parámetro Etiqueta de nombre no se ha configurado o bien no está configurado correctamente, se mostrará el mensaje de error ET_Result.DeviceNotAvailable. Si modifica este nombre durante la ejecución del bloque de funciones, se ignorará la acción.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Abra la configuración de TeSys island. |
2 |
Seleccione MI AVATAR. |
3 |
Haga referencia a la etiqueta de nombre (por ejemplo, Device1, Device2, Device3, etc.) en la entrada del bloque de funciones i_sDeviceName. NOTA: El nombre del dispositivo se encuentra en la sección PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO. |
En la siguiente figura se proporciona un ejemplo del bloque de funciones ProductData de gestión de equipos disponible para cualquier dispositivo, a excepción del acoplador de bus (dispositivo del sistema):
Referencia automática de los bloques de funciones del sistema al acoplador de bus
A diferencia de los bloques de funciones descritos anteriormente, los bloques de funciones del sistema no requieren referencias a avatars ni a dispositivos.
Los bloques de funciones SystemControl y SystemEnergyBasic, por ejemplo, no contienen entradas con referencias a avatars o a dispositivos porque están vinculados directamente con el acoplador de bus (dispositivo del sistema):